Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 32 мм та довжиною маточини 35,5 мм призначене для використання в роликах. Корпус виготовлено з морозного цинку, протектор - еластична шина без маркування, вулканізована. Оснащене прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі з отвором під вісь діаметром 8 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 3 км/год, статична - 300 кг. Застосовується в системах AMR, автоматизованих шатл-системах, машинобудуванні та інших промислових галузях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
JFC125x32-Ø8
EAN
4031582319941
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,68 kg
Назва продукту
Elastech
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (A)
75 Прибережна А
Матеріал тіла
Морозний цинк
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Діаметр отвору Вісь
8 mm
Довжина хаба
35,5 mm
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями