Колесо 250 mm
Elastech
Номер замовлення:
199801257
EAN:
4031582319767
Номер продукту:
IEP 250x50-Ø25 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Elastech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною, чорною, вулканізованою та оснащене прецизійним...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Elastech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною, чорною, вулканізованою та оснащене прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 250 мм, ширина 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 500 кг при швидкості 4 км/год або 400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 1000 кг.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями