Колесо 100 mm
Elastech
Номер замовлення:
199002341
EAN:
4031582319668
Номер продукту:
IEP 100x40 HL45 asm.
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Тиха хода
Колесо Elastech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною, чорною, вулканізованою та оснащене прецизійним...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Elastech для ролика виготовлене з алюмінієвого корпусу з еластичною шиною, чорною, вулканізованою та оснащене прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина 40 мм, довжина маточини 45 мм, діаметр отвору осі 8 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність 400 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями