Колесо 100 mm
Duratech
Номер замовлення:
199030965
EAN:
4031582323535
Номер продукту:
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech для ролика виготовлене з поліаміду з протектором, що має ідентичність з корпусом колеса, та оснащене роликовим п...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Duratech для ролика виготовлене з поліаміду з протектором, що має ідентичність з корпусом колеса, та оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 100 мм, ширина протектора 36 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом