Колесо 200 mm
Duratech
Номер замовлення:
199801262
EAN:
4031582320053
Номер продукту:
MOP 200x50-Ø35 HL60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech для ролика виготовлене з поліаміду надзвичайно важкого типу з ідентичним матеріалом протектора. Діаметр колеса с...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech для ролика виготовлене з поліаміду надзвичайно важкого типу з ідентичним матеріалом протектора. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 35 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 3360 кг при швидкості 4 км/год або 2800 кг при швидкості 6 км/год. Статична вантажопідйомність досягає 5600 кг.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом