Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Duratech для ролика виготовлене з поліаміду надзвичайно важкого типу з ідентичним матеріалом протектора. Діаметр колеса становить 150 мм, ширина протектора 50 мм, довжина маточини 60 мм, діаметр отвору під вісь 30 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 2520 кг при швидкості 4 км/год або 2100 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4200 кг.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
MOP 150x50-Ø30 HL60
EAN
4031582320022
Номер матеріалу S4
199801260
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
2520 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
2100 kg
Статичний Вантажопідйомність
4200 kg
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-40 °C
Загальна вага
1,45 kg
Назва продукту
Duratech
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Тип підшипника
6306
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , надзвичайно важкий
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
30 mm
Довжина хаба
60 mm
Протектор
50 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Природний білий
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом