Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!
Втулка є аксесуаром для коліщатки, що представляє собою зменшення втулку квадратної форми, призначену для адаптації болтових з'єднань. Виріб має діаметр болта 18 мм, що забезпечує надійне кріплення та точну посадку в конструкції коліщатки. Вага втулки становить 0,01 кг, що робить її легким та практичним рішенням для модифікації існуючих кріпильних систем без значного збільшення загальної маси конструкції.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
EAN
4031582321739
Номер матеріалу S4
199027545
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
Загальна вага
0,01 kg
Назва продукту
Втулка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Зменшення Втулка, квадрат
Діаметр Болт
18 mm
Довжина Болт
62 mm