Колесо 108 mm
Basetech
Номер замовлення:
199030953
EAN:
4031582320794
Номер продукту:
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Basetech для ролика виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колесо протектором та оснащене роликовим підшип...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Basetech для ролика виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колесо протектором та оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 108 мм, ширина протектора 36 мм, довжина маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь 12 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 320 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом