Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з ідентичним матеріалом протектора, що гарантує однорідність характеристик, та обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота опори - 108 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3478POR080P62
EAN
4031582030396
Номер матеріалу S4
990001272
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
85 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Загальна висота
108 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,4 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
103 mm
Ширина тарілки
85 mm
Корпус
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
34 mm
Діаметр
80 mm
Ширина тіла
34 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм та довжину маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначено для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.

Легкі умови
80 mm
Легкі умови
80 mm