Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та роликовим підшипником для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
3470UAR100P62
EAN
4031582304268
Номер матеріалу S4
990029587
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
0,81 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
9 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
77 mm
Довжина пластини
105 mm
Ширина тарілки
80 mm
Корпус
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 100 mm
Maxtech
UAR 100x32-Ø12 HL34,9

Колесо Maxtech для ролика виготовлене з поліамідного корпусу та інжекційного поліуретанового протектора шириною 32 мм, має діаметр 100 мм та довжину маточини 34,9 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Роликовий підшипник забезпечує динамічну вантажопідйомність 100 кг при швидкості 4 км/год та статичну вантажопідйомність 200 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних застосуваннях.

100 mm
100 kg
100 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha
3477UAR100P62

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу та обладнаний двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, встановлене на роликовому підшипнику для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 300 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg
Фіксований Колісна опора 100 mm
Alpha
3478UAR100P62

Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане роликовим підшипником для плавного обертання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота опори складає 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 150 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність становить 300 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg