Accessoire
Expander
EAN:
4031582438284
Productnummer:
R07-Ø36-39
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Expander is een accessoire ontworpen als synthetische expander met ronde uitvoering, speciaal geschikt voor wielen en kasten....
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Expander is een accessoire ontworpen als synthetische expander met ronde uitvoering, speciaal geschikt voor wielen en kasten. Dit onderdeel heeft een gewicht van 0,18 kg en is voorzien van een fitting die geschikt is voor asdiameters tussen minimaal 36 mm en maximaal 40 mm. De expander zorgt voor een veilige en stabiele verbinding tussen het wiel en de as, waardoor een optimale prestatie en duurzaamheid van het kastorsysteem wordt gegarandeerd.