- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
-
Augstas kvalitātes riteņi
Augstas kvalitātes riteņi
Mūsu sērijas
Ritenis 100 mm
Supratech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 100 mm diametru un 32 mm protektora platumu, kas izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, savukārt centrmezgla garums sasniedz 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots rullkastēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 150 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 150 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobilizētas transporta sistēmas un medicīnas aprīkojumu.
Ritenis 150 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 150 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precizitātes lodveida gultņiem un 25 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automobilizācijas OEM risinājumus un medicīnas aprīkojumu.
Ritenis 100 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 100 mm diametru un 40 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no alumīnija, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 15 mm, savukārt centra garums sasniedz 40 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg, nodrošinot uzticamu darbību dažādos lietojumos.
Ritenis 250 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 250 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenī ir čuguna korpuss ar lieta poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un gludu darbību. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, savukārt rumba garums sasniedz 62 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 1440 kg pie 4 km/h ātruma un 1200 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 2880 kg. Ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 82 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 82 mm un protektora platumu 70 mm. Ritenī ir 17 mm ass cauruma diametrs un 75 mm garš centrs. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem, hermētiskiem lodīšu gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 1400 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, smago AGV sistēmu un transporta aprīkojuma lietošanai.
Ritenis 140 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 140 mm diametru un 60 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīzijas lodveida gultni ar blīvējumu un 12 mm ass atveres diametru, kā arī 65 mm garuma rumbu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot aviācijas un kosmosa rūpniecību, AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un smagās AGV sistēmas.
Ritenis 75 mm
Puretech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 75 mm diametru un 25 mm protektora platumu. Ritenis izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru, aprīkots ar Cuscinetto piano gultni un 8 mm ass cauruma diametru. Centra garums ir 26,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg. Piemērots sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 150 mm diametru un 32 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, aprīkots ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, savukārt centra garums sasniedz 36,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 160 kg. Piemērots sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 160 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 160 mm diametru un 40 mm protektora platumu, kas izgatavots no poliamīda ar injicētu poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem un 20 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 350 kg pie 4 km/h ātruma vai 300 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobilu OEM, mašīnbūvei, konteineru būvniecībai un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 75 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 75 mm diametru un 50 mm protektora platumu. Ritenī ir tērauds un dzelzs korpuss ar lietu poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un gludu darbību. Ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet rumba garums sasniedz 50 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 550 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1100 kg. Ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automobiļu OEM ražošanai un smagām AGV sistēmām.
Ritenis 140 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 140 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas izgatavots no čuguna korpusa ar lieta poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar precīzijas lodveida gultni, kas ir hermētiski noslēgts, un tam ir 20 mm ass atveres diametrs ar 55 mm gaba garumu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 630 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1260 kg, padarot to piemērotu dažādām lietojumprogrammām.
Ritenis 300 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 300 mm diametru un 55 mm elastīgo riepu platumu, kas izgatavots no alumīnija ar vulkanizētām elastīgām riepām bez marķējuma un aprīkots ar precīziem lodveida gultņiem. Ritenī ir 25 mm ass atveres diametrs un 60 mm garš centrs. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg pie 4 km/h ātruma vai 480 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1200 kg, padarot to piemērotu AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, mašīnbūvei un citām profesionālām lietojumprogrammām.
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir izgatavots no termoplastiskas sintētikas, karstumizturīgs materiāla ar identisku riteņa korpusa protektora materiālu. Riteņa diametrs ir 75 mm, protektora platums 25 mm, ass cauruma diametrs 8 mm un centra garums 26,5 mm. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādos lietojumos.
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir izgatavots no termoplastiskas sintētikas, karstumizturīgs materiāla ar identisku protektora sastāvu. Riteņa diametrs ir 75 mm, protektora platums 25 mm, centra cauruma diametrs 8 mm un centra garums 31 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni un nodrošina uzticamu darbību karstuma apstākļos.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 85 mm un protektora platumu 90 mm. Ritenī ir 17 mm ass cauruma diameters un 90 mm garš centrs. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, savukārt protektors no lieta poliuretāna ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze - 1600 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 85 mm un protektora platumu 85 mm. Ritenī ir 20 mm ass cauruma diametrs un 95 mm gara rumba garums. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, bet protektors no lieta poliuretāna, nodrošinot izturību un klusumu. Aprīkots ar precīziem, hermētiskiem lodveida gultņiem optimālai darbībai. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 1600 kg.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 85 mm un protektora platumu 80 mm. Ritenī ir 12 mm ass cauruma diametrs un 85 mm garš centrs. Korpuss izgatavots no tērauda un dzelzs, aprīkots ar lietu poliuretāna protektoru un precīziem, hermētiskiem lodveida gultņiem. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 1600 kg. Piemērots aviācijas, AMR sistēmām, automobiļu OEM, medicīnas iekārtām, mašīnbūvei un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 100 mm
Duratech silent ritenis ir izstrādāts ar diametru 100 mm un protektora platumu 36 mm, kura korpuss izgatavots no damping, hibrīda materiāla, bet protektors no poliamīda materiāla. Riteņa ass cauruma diametrs ir 12 mm, savukārt centra garums sasniedz 44 mm, un tas aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 320 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādos pielietojumos.
Ritenis 125 mm
Duratech silent ritenis ir izstrādāts no damping, hibrīda materiāla ar poliamīda protektoru, kas nodrošina klusu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 36 mm, ass atveres diametrs 12 mm un centra garums 44 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg. Aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu griešanos dažādos ekspluatācijas apstākļos.
Ritenis 200 mm
Puretech air ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda un aprīkots ar pneumatisko riepu ar līnijas profilu, kuras platums ir 50 mm. Riteņa diametrs ir 200 mm, ass cauruma diametrs 20 mm, un centra garums sasniedz 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Ritenī ir iebūvēts Cuscinetto a rulli gultnis, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos pielietojumos.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar 260 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no izturīga polipropilēna, aprīkots ar putota poliuretāna protektoru optimālai veiktspējai. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 150 kg. Piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei, transporta aprīkojumam un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņbraucējiem ar 260 mm diametru un 75 mm protektora platumu. Riteņa korpuss izgatavots no izturīga polipropilēna, bet protektors no putota poliuretāna, kas nodrošina lielisku amortizāciju un klusumu. Aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni un 25 mm ass cauruma diametru, savukārt centra garums ir 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze - līdz 150 kg, padarot to piemērotu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobiļu OEM, mašīnbūvei un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 389 mm diametru un 85 mm protektora platumu, kas izgatavots no polipropilēna ar putota poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēts Cuscinetto a rulli gultnis, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 74 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībai, automobilu OEM, mašīnbūvei, ražošanas platformām un transporta aprīkojumam.