Riteņu balsti un riteņi nestuvēm
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimņīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermətiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni grozīšanai. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, kas ir hermētiski noslēgts, ar diametru 150 mm. Kopējais augstums ir 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Integral grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griešanās mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 229 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Integral grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 229 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa ar poliuretāna, injicēta, elektrovadoša protektora un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultņa, riteņa diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēm, ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, turklāt slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Produkts piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa ar poliuretāna, injicēta, elektrovadoša protektora un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultņa, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēm, ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar precizitātes lodīšu gultni grozīšanai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 450 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, dialīzes ratiem, nestuvēm, ultraskanas iekārtām, kā arī izmantošanai slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, riteņa diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 450 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenā, aprūpes gultās, dialīzes ratos, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēs un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām ierīcēm, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, dialīzes ratiem, nestuvēm, ultraskanas iekārtām, kā arī izmantošanai slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, kura diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 450 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes un slimnīcu gultām, dialīzes ratiem, nestuvēm, ultraskanas iekārtām, kā arī izmantošanai slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grožāmais atbalsta ritenis Integral ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 229 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts ir piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Integral grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimņīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 229 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts medicīniskajām lietojumprogrammām. Stiprinājums tiek realizēts kā stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, un ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja biezuma, un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grožāšanu. Ritenis ir 150 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas ir noslēgts. Riteņa ārējā virsma ir izgatavota no poliuretāna, injicēta un elektrovadoša, savukārt ķermenis ir no poliamīda ar elektrovadītspēju. Kopējais produkta augstums ir 183 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 450 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiņiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, nestuves un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, un ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no tērauda lokšņu, vidējā biezuma, un aprīkots ar precizitātes lodi ņu gulti, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāšanu. Ritenis ir 150 mm diametrā un aprīkots ar precizitātes lodi ņu gultni, kas ir noslēgts. Ritenes ķermenis ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, bet protektora slānis ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un izturību. Kopējais produkta augstums ir 183 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 450 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Produkts ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes gultās, dialīzes ratos, slimnīcu gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, nestuves un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenos, aprūpes gultās, dialīzes ratos, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēs un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Integral grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, kura diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām ierīcēm un aprīkojumam, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, pansionātiem un aprūpes namiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni ir aprīkots ar stieni ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kur slimn īcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, turklāt slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru, aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni un 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 450 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Integral grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozīšanai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 450 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenā, aprūpes gultās, dialīzes ratos, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēs un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griešanās mehānismam. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, aprūpes gultās, dialīzes ratos, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēs un ultraskaņas iekārtās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, turklāt slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, kura diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 183 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 450 kg. Produkts ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 450 kg. Produkts piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenos, aprūpes gultās, dialīzes ratos, slimnīcu gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, nestuvēs un ultraskaņas iekārtās.
Frequently Asked Questions
Requirements for Stretcher Castors
Patient transport places demanding requirements on equipment moving between wards, treatment rooms and emergency departments. Stretcher castors must support controlled movement under the combined weight of the stretcher, patient and attached equipment, while allowing staff to negotiate confined spaces. Frequent starts, turns and stops require predictable handling without unnecessary physical effort for caregivers. Stable positioning during patient transfers is equally important, alongside quiet movement that limits disturbance to patients and others nearby. Castors for medical stretchers also need to suit hospital floors and cleaning routines, balancing everyday mobility with hygiene requirements and resistance to repeated use.
Benefits of TENTE Stretcher Castors
Well-matched mobility solutions help caregivers concentrate on the patient throughout each journey. Our stretcher castors can support easier handling and precise positioning, helping staff manage repeated movements through busy clinical environments. Selecting a configuration suited to the load and transport route can reduce unnecessary effort while maintaining control when approaching doorways, turning corners or positioning the stretcher beside other equipment. Quiet movement can also improve the patient experience and limit disruption around wards and treatment spaces. Together, appropriate running characteristics and dependable locking support a smoother transition between transport, patient transfer and stationary care.
Important Functions of Stretcher Castors
Effective mobility depends on coordinating movement and locking with the way a stretcher is operated. Swivel movement allows stretcher castors to change direction during manoeuvring, while directional locking restricts swivelling to guide straight travel. Total locking secures both wheel rotation and swivel movement when the stretcher needs to remain stationary. Wheel and bearing selection influences rolling resistance and running behaviour, so these should match the intended load, floor conditions and frequency of transport. The chosen locking arrangement must also work with the stretcher’s controls, allowing staff to switch between movement and secure positioning as required.
Stretcher Castor Solutions from TENTE
Our featured stretcher castors are Integral and Integral assist, offering single-wheel mobility and electrically assisted movement for medical patient transport.
Integral
Integral combines a lightweight single-wheel design with resistance to shock loads for demanding medical use. The version with a 200 mm wheel diameter is particularly suitable for stretchers, supporting quick manoeuvring where responsive handling matters.
The series offers directional locking, total locking and free movement, with quiet, easy actuation. Soft wheel options support smooth, low-noise running, while the enclosed design and sealed wheel bearings help protect against dirt and splashwater.
Integral is available with wheel diameters from 100 to 200 mm and load capacities from 100 to 150 kg, depending on the version. Permanently washable and electrically conductive options allow the specification to be matched to the application’s cleaning and electrostatic discharge requirements.
Integral assist
Integral assist provides electrically powered support during patient transport, helping reduce the physical effort required to start and move a loaded stretcher. Its integrated drive supports manoeuvring and straight travel, making it relevant to repeated transport tasks.
The castor forms part of our WeAssist system and is also available separately for integration into other compatible systems. Installation and calibration must suit the equipment, and it must be combined with Integral castors or other castor types approved by the manufacturer.
Integral assist has a 150 mm wheel diameter, with load capacities from 100 to 150 kg depending on the version. It is intended for indoor operation on level, dry floors, so the transport route and operating conditions need to be considered when specifying the system.