- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
-
Augstas kvalitātes riteņi
Augstas kvalitātes riteņi
Mūsu sērijas
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietošanas vidēs. Riteņa diametrs ir 85 milimetri, bet protektora platums sasniedz 75 milimetrus. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa korpuss ir izgatavots no nedefinēta materiāla. Statiskā slodzes jauda ir 1400 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 700 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālajām un industriālajām lietojumprogrammām, kur nepieciešama augsta noslodze un ilgmūžīgums.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām ar 85 mm diametru un 90 mm protektora platumu. Ritenis izgatavots no mīksta polipropilēna, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un augstākas noslodzes pielietojumiem, kur nepieciešama uzticama un stabila kustība.
Ritenis 250 mm
Novatech ritenis ir čuguna rites ķermenis, kas paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobiļu OEM risinājumos, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, ugunsdzēsības tehnoloģijās, autoiekrāvējos un remonta uzņēmumos, smago AGV sistēmu, mašīnbūves, pasta loģistikas sistēmu, ražošanas un platformu ratu, kā arī transporta aprīkojuma jomās. Ritenim ir 250 mm diametrs un 75 mm plata poliuretāna, lieta protektora josla, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 230 mm
Novatech ritenis ir čuguna rites ķermenis, kas paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, ugunsdzēsības tehnoloģijās, autoiekrāvējos un remonta uzņēmumos, smago AGV sistēmu, mašīnbūves, pasta loģistikas sistēmu, ražošanas un platformu ratu un transporta aprīkojuma jomās. Ritenim ir 230 mm diametrs un 82 mm plata poliuretāna, lieta riepa, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 250 mm
Novatech ritenis ir kastora ķermenis, kas izgatavots no čuguna un paredzēts izmantošanai dažādās nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automatizētās transporta sistēmās, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, ugunsdzēsības tehnoloģijās, autoiekrāvējos un remontu uzņēmumos, smago AGV sistēmās, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, ražošanas un platformu ratos un transporta aprīkojumā. Ritenim ir 250 mm diametrs, bet protektora platums ir 80 mm. Protektors ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina izturību un labu berzi dažādos apstākļos.
Ritenis 75 mm
Novatech ritenis ir kastiera ritenis ar 75 mm diametru un 50 mm platu protektoru no mīksta polipropilēna materiāla. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 1000 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda sasniedz 500 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir paredzēts profesionālam lietojumam vidējas un smagas slodzes pārvietošanai, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību dažādos darba apstākļos.
Ritenis 75 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kastes riteņiem un piedāvā uzticamu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos. Riteņa diametrs ir 75 milimetri, bet protektora platums sasniedz 60 milimetrus. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā slodzes jauda ir 1100 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 550 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Riteņa korpuss ir izgatavots no nedefinēta materiāla, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti.
Ritenis 75 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kastes pārvietošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet protektora platums sasniedz 80 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 700 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidēji slodzītiem transportlīdzekļiem un iekštelpu pārvietošanas sistēmām.
Ritenis 78 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kastor riteņu sistēmām ar diametru 78 mm un protektora platumu 78 mm. Ritenis izgatavots no mīksta polipropilēna, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 840 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots vidējas un smagas slodzes pārvietošanai iekštelpās un ārpus telpām, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kastoņu sistēmām un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietošanas vidēs. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet protektora platums sasniedz 62 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā slodzes jauda ir 1200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 600 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums transporta un logistikas nozarē, kur nepieciešama augsta noslodze un stabila darbība.
Ritenis 80 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un piedāvā uzticamus raksturlielumus dažādām lietošanas situācijām. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet protektora platums sasniedz 75 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā slodzes jauda ir 1400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 700 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidēji slodzītiem kasteru risinājumiem, kur nepieciešama stabila un draudzīga pret grīdu darbība.
Ritenis 82 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietošanas vidēs. Riteņa diametrs ir 82 milimetri, bet protektora platums sasniedz 62 milimetrus. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1200 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 600 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls risinājums lietojumprogrammām, kurām nepieciešama augsta noslodzes jauda un stabila darbība.
Ritenis 82 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un piedāvā uzticamus tehniskos parametrus dažādiem pielietojumiem. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora platums sasniedz 68 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Statiskā slodzes jauda ir 1400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 700 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta noslodze un ilgmūžīgums.
Ritenis 82 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kastes pārvietošanai un nodrošina uzticamu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos. Riteņa diametrs ir 82 milimetri, bet protektora platums sasniedz 100 milimetrus. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1600 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 800 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālai un rūpnieciskai lietošanai, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un ilgmūžīgums.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietošanas vidēs. Riteņa diametrs ir 85 milimetri, bet protektora platums sasniedz 55 milimetrus. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa ķermenis ir izgatavots no nedefinēta materiāla. Statiskā slodzes jauda ir 1100 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 550 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir piemērots vidējas un smagas slodzes pārvietošanai.
Ritenis 85 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un piedāvā uzticamu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos. Ritenim ir 85 mm diametrs, bet protektora platums sasniedz 80 mm, kas nodrošina stabilu kontaktu ar virsmu. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas garantē labu amortizāciju un virsmas aizsardzību. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 1600 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 800 kg pie ātruma 3 km/h. Šie parametri padara Novatech riteni piemērotu vidējas un smagas noslodzes pārvietošanas risinājumiem rūpniecības un komercială vidē.
Ritenis 100 mm
Novatech ritenis ir kastora ritenis ar 100 mm diametru un 40 mm platu protektoru no mīksta polipropilēna materiāla. Ritenis nodrošina 1000 kg statisko noslodzi un 500 kg dinamisko noslodzi pie 3 km/h ātruma. Ritenim ir nedefinēts ķermeņa materiāls, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos pielietojumos. Šis ritenis ir paredzēts profesionālai lietošanai, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un stabila kustība.
Ritenis 82 mm
Novatech ritenis ir paredzēts kastes transportēšanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos. Riteņa diametrs ir 82 mm, bet protektora platums sasniedz 96 mm. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 1500 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 750 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidējas un smagas noslodzes pielietojumiem rūpnieciskajā vidē.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir kastora riteņa korpuss ar 125 mm diametru un 40 mm platu protektoru no mīksta polipropilēna. Šis ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 320 kg un dinamisko noslodzi līdz 160 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenis ir paredzēts profesionālai lietošanai un nodrošina uzticamu veiktspēju dažādos pielietojumos.
Ritenis 200 mm
Elastech ritenis ir riteņa korpuss, kas izgatavots no tērauda un dzelzs, ar 200 mm diametru un 75 mm platu elastīgu melnu vulkanizētu riepas protektoru. Ritenis nodrošina 1000 kg statisko noslodzi un dinamisko noslodzi 500 kg pie 6 km/h vai 600 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastapnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 100 mm
Supratech ritenis ir paredzēts izmantošanai rullkastēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, darba galdi un transporta aprīkojumā. Ritenim ir 100 mm diametrs ar 32 mm platu termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna korpusu. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni un 34,9 mm garu naba. Akseles cauruma diametrs ir 12 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar diametru 125 mm un riepas platumu 32 mm, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādiem pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda un cinka liešanas ķermeni, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 35,5 mm gara ass un 8 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, ugunsdroša aprīkojuma, mašīnbūves, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 150 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 150 mm diametru un 32 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir cinka liešanas korpuss un precizitātes lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda. Ritenis ir aprīkots ar 35,5 mm garu naba un 8 mm diametra ass caurumu. Statiskā slodzes jauda sasniedz 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 3 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.