Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Novatech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietošanas vidēs. Riteņa diametrs ir 85 milimetri, bet protektora platums sasniedz 75 milimetrus. Protektors ir izgatavots no mīksta polipropilēna materiāla, kas nodrošina labu berzi un amortizāciju. Riteņa korpuss ir izgatavots no nedefinēta materiāla. Statiskā slodzes jauda ir 1400 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 700 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālajām un industriālajām lietojumprogrammām, kur nepieciešama augsta noslodze un ilgmūžīgums.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP085x75-Ø47x15
EAN
4031582330809
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
700 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Nedefinēts
Protektora materiāls
Polipropilēns, mīksts
Gultņa diametrs
47 mm
Gultņa platums
15 mm
Protektora platums
75 mm
Diametrs
85 mm
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
Vienmērīga slīdēšana
Polipropilēna slīdes virsma mīkstām grīdām un teflona slīdes virsma cietām grīdām