- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Riteņu balsti pēc kronšteina materiāla
-
Nerūsējošais tērauds
Nerūsējošā tērauda riteņu balsti
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless groza̧mais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo mehānismu. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametra riteni, kura rites materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot optimālu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ruļļu gultņa, kas nodrošina uzticamu darbību. Riteņa rites materiāls ir poliamīds, kas nodrošina mīkstu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, ugnsdrošibai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda smagā korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identiska materiāla protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un cuscinetto a rulli, inossidabile gultni. Ritenī diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda smagā korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultņa, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru elastīgām riepasvai bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju. Riepa ir uzstādīta uz ruļļu gultņa no nerūsējošā tērauda, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu berzes pretestību. Ritenis ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina vieglu svaru un ķīmisko izturību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas ļauj to integrēt dažādās transporta sistēmās. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 800 kg un dinamiskajai slodzei līdz 400 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha stainless ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdz ēsības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda smaga materiāla, nodrošinot augstu izturību un stabilitāti dažādās vidēs. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar plakanu cuscineti un poliamiīda ķermeni, kura virsma ir identiska riteņa korpusam, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj ērti integrēt šo riteni dažādās transporta sistēmās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 1000 kg un dinamisko slodzi līdz 500 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvam lietojumam. Alpha stainless ritenis ir ideāls ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpas tehnologijām, ugunsdzēsības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu risinājumu profesionālajiem lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, vidējs, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, vidējs, ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar vidēju kvalitāti, izmantojot divu bumbu sacikstes grozāmo gultni optimālai kustībai. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un precīzijas lodīšu gultni no nerūsējoša tērauda, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 160 mm, kas padara to piemērotu dažādām lietojumprogrammām. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar vidēju kvalitāti, izmantojot divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 160 mm
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar plāksni ar centrālo fiksāciju. Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda, smaga tipa, un tajā integrēta divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmās kustības funkcionalitāti. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgmūžību un augstu veiktspēju. Riepa ir izgatavota no elastīgā materiāla bez marķējuma un vulkanizēta, nodrošinot optimālu saķeri un nodilumizturību. Kopējais produkta augstums ir 200 mm. Produkts ir paredzēts maksimālai statiskajai slodzei 600 kg un dinamiskajai slodzei 300 kg pie ātruma 4 km/h. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums rūpnieciskajos un komerciālajos pielietojumos, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 160 mm
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar plāksni ar centrālo fiksāciju kā stiprinājuma elementu. Korpuss izgatavots no nerūsējoša tērauda, smags, un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un precizitātes lodveida gultni no nerūsējoša tērauda. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagā nerūsējošā tērauda korpusu, kas nodrošina augstu izturību un korozijas pretestību. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru, kas garantē klusu darbību un neatstāj pēdas uz grīdas virsmas. Ritenis aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Alpha stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar nerūsējoša tērauda, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar mitrinošu, karstumizturīgu protektoru, kas garantē optimālu saķeri un ilgmūžību dažādos darba apstākļos. Riteņa gultnis ir cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile tipa, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīds pamata ar poliuretāns, injicēts protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve un transporta aprīkojums lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smags korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīds pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve un transporta aprīkojums lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīds pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, ugunsdrošība, mašīnbūve un transporta aprīkojums lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodze - 300 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, smags, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi un transporta aprīkojumu.
Frequently Asked Questions
Nerūsējošais tērauda ritentiņu priekšrocības
Nerūsējošā tērauda riteņu balsti ir paredzēti videi, kur izturība un izturība pret koroziju ir kritiska. Izgatavoti no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, tie iztur mitrumu, ķimikālijas un biežu tīrīšanu, padarot tos ideāli piemērotus nozarēm ar stingrām higiēnas prasībām vai lietošanai ārpus telpām. Neatkarīgi no tā, vai tie ir pārtikas ražošanā, veselības aprūpes vai rūpnieciskajā vidē, nerūsējošā tērauda ritentiņi nodrošina vienmērīgu, uzticamu kustību, vienlaikus saglabājot to izturību un izskatu laika gaitā.
TENTE nerūsējošā tērauda ritentiņi piedāvā dažādas priekšrocības:
Izturība Pretestība koroziju - Nerūsējošā tērauda riteņu balsti ir ļoti izturīgi pret rūsu un koroziju, pat ja tie ir pakļauti mitrumam, tīrīšanas līdzekļiem vai skarbai videi.
Imrpoved Hygiene - To gludās, neporainās virsmas var viegli tīrīt un dezinficēt, palīdzot saglabāt stingrus higiēnas standartus.
Pierādīta izturība - Nerūsējošā tērauda riteņu balsti ir izturīgi un var izturēt lielas slodzes, neapdraudot veiktspēju. Tie piedāvā gan uzticamību, gan stabilitāti prasīgiem lietojumiem.
Daudzpusība - TENTE nerūsējošā tērauda riteņu riteņi ir pieejami ar dažādiem riteņu materiāliem, tostarp karstumizturīgu gumiju un poliuretānu, pielāgojas dažādām virsmām un prasībām.
Karstumizturība - Nerūsējošā tērauda riteņu balsti ar karstumizturīgiem riteņiem saglabā savu formu, kravnesību un vienmērīgu kustību pat ekstremālos apstākļos.
Nerūsējošais tērauda ritentiņu veidi
Nerūsējošā tērauda riteņu balsti ir pieejami dažādos dizainos, lai atbilstu īpašajām prasībām plašā lietojuma klāstā — no higiēnai kritiskas pārtikas ražošanas līdz lieljaudas rūpnieciskai lietošanai. Katrs tips ir veidots tā, lai sniegtu unikālas priekšrocības, apvienojot izturību pret koroziju un mazgājamību ar uzticamu veiktspēju un vienmērīgu mobilitāti. Zemāk ir daži no visizplatītākajiem nerūsējošā tērauda ritentiņu veidiem un to galvenās priekšrocības:
Lieljaudas Nerūsējošais tērauda ritentiņi
Lieljaudas nerūsējošā tērauda ritentiņi ir izgatavoti prasīgiem lietojumiem, kuriem nepieciešama gan izturība, gan izturība pret koroziju. Izgatavoti no izturīga nerūsējošā tērauda, tie nodrošina vienmērīgu un uzticamu kustību pat lielās slodzēs līdz 500 kg. Šie ritentiņi ir ideāli piemēroti rūpnieciskai, pārtikas ražošanas un loģistikas vidēm, kur higiēna un izturība ir būtiska.
Augstas temperatūras Nerūsējošais tērauda ritentiņi
Šie ritentiņi ir izstrādāti tā, lai izturētu ārkārtēju karstumu, padarot tos lieliski piemērotus maiznīcām, autoklāviem un citiem augstas temperatūras lietojumiem. Ar karstumizturīgiem riteņu materiāliem, piemēram, duroplastu vai karstumizturīgu gumiju, tie saglabā vienmērīgu velmēšanu un konstrukcijas integritāti pat līdz 250° C vai 280° C, ar īslaicīgiem maksimumiem līdz 310° C.
Nerūsējošais tērauda grozāmie ritentiņi
Nerūsējošais tērauda grozāmie riteņi piedāvā pilnu 360° rotāciju, lai nodrošinātu vieglu manevrēšanas spēju. Tie apvieno izturību pret koroziju ar vienmērīgu, elastīgu kustību, padarot tos ideāli piemērotus lietošanai veselības aprūpes, ēdināšanas un tīrās telpās.
Nerūsējošais tērauda ritentiņi ar bremzēm
Šie ritentiņi apvieno uzticamu bloķēšanas funkcionalitāti ar nerūsējošā tērauda izturību pret koroziju un higiēnas priekšrocībām. To gludās, viegli tīrāmās virsmas padara tās ideāli piemērotas vidēm, kurās nepieciešama bieža mazgāšana, piemēram, pārtikas pārstrādei vai medicīnas iestādēm, savukārt integrētais bloķēšanas mehānisms nodrošina iekārtu drošību vietā, kad nepieciešams.
Nerūsējošais tērauda ritentiņu pielietojuma jomas
Nerūsējošā tērauda riteņu balsti tiek izmantoti dažādās nozarēs, kur nepieciešama higiēna, izturība un izturība pret koroziju. Veselības aprūpes jomā tie bieži atrodami sterilizācijas ratiņos, tīru telpu ratiņos, medikamentu ratiņos un māsu ratiņos, kur uzticamai pārvietošanai un vieglai tīrīšanai ir izšķiroša nozīme. Rūpnieciskajos apstākļos nerūsējošā tērauda ritentiņi ir ideāli piemēroti transporta iekārtām, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī profesionāliem tīrīšanas ratiņiem. To izturība pret mitrumu un ķīmiskām vielām padara tos labi piemērotus skarbajām vidēm, piemēram, pārtikas pārstrādei vai ķīmisko vielu ražošanai. Mēbelēs un mobilajās lietojumprogrammās tos izmanto ēdināšanas ratiņos, ruļļu būros, ēdienu piegādes sistēmās un citā aprīkojumā, kas prasa higiēnas, izturības un vienmērīgas mobilitātes kombināciju. Neatkarīgi no segmenta nerūsējošā tērauda ritentiņi piedāvā vienmērīgu mobilitāti un nemainīgu veiktspēju pat grūtos apstākļos.