Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīds pamata ar poliuretāns, injicēts protektoru un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve un transporta aprīkojums lietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8470UAD100P30-11 red
EAN
4031582370072
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,8 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
182 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
91 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha stainless
8477UAD100P30-11 red

Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts prasīgai rūpnieciskai ekspluatācijai. Stiprinājums ir skrūvējams, tas tiek piestiprināts ar skrūvēm zem iekārtas vai konstrukcijas, nodrošinot stabilu un drošu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smagā izpildījumā, un tajā ir iemontēti divi lodīšu gultņi, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenim ir 100 mm diametrs, un tā gultnis ir rullīšu tipa, izgatavots no nerūsējošā tērauda. Protektors ir no injicēta poliuretāna, kas nodrošina labu nodilumizturību un klusu kustību, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē vieglu konstrukciju un izturību pret ķīmiskām vidēm. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg, kad ritenis kustas ar ātrumu 4 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās un tīrtelpu tehnoloģijās, ugunsdzēsības tehnoloģijās un ugunsdrošības aprīkojumā, mašīnbūvē un transporta aprīkojumā.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg