Vidējas slodzes riteņu balsti
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar polimīda ķermeni, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa gultnis ir plakans gultnis, kas nodrošina optimālu berzi un ilgstošu darbības laiku. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās. Statiskā noslodzes jauda ir 400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidējas un smagas noslodzes pārvietošanas uzdevumiem. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšības tehnologijai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai rūpnieciskās un loģistikas sistēmās. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie pamatnes. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektors ir elastīga, bez marķējuma, vulkanizēta riepa, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, un gultnis ir precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodze ir 500 kg, bet dinamiskā slodze ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Ieteicamie pielietojumi ietver automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas un ugunsdrošību, mašīnbūvi, paštu loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar poliamīda ķermeni, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa gultnis ir izpildīts kā plakans gultnis, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un pagarina riteņa kalpošanas laiku. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās un sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzītiem transporta risinājumiem. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM pielietojumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdroša aprīkojuma, mašīnbūves, pasta loģistikas, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts rūpnieciskai lietošanai automobiļu OEM, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās, tīrtelpu un ugunsdzēsības tehnoloģijās, ugunsdrošībā, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, ražošanas un platformu ratos, rullkastēs, instrumentu skapjos, transporta aprīkojumā, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās un darba galdos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sačīkstēm. Ritenis ir 125 mm diametra, protektors ir no elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas, bet riteņa korpuss ir no poliamīda, un to balsta rullīšu gultnis. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodzes izturība ir 500 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 250 kg pie ātruma 4 km/h.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametru elastīgām riepaām bez marķējuma, kas ir vulkanizētas un uzstādītas uz poliamīda ķermeņa ar rullīšu gultņiem. Kopējais produkta augstums ir 155 mm. Šis atbalsta ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 500 kg un dinamisko noslodzi līdz 250 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, tostarp automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēsības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grožamais atbalsta ritenis ir paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņa, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožamais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos visos virzienos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultņiem un elastīgām, bez marķējuma vulkanizētām riepām, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādos transporta risinājumos. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 320 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzei. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM sistēmām, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 80 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu Alpha ir paredzēts plašam lietojumam, tostarp automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei un darba galdiem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie nesošās konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, smagas, un tam ir divu bumbu saciķstes grozāmā sistēma, kas nodrošina vieglu virziena maiņu. Ritenis ar diametru 80 mm ir aprīkots ar plakanu gultni, kas nodrošina vienmērīgu slodzes sadalījumu un klusu darbību, bet tā protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, proti, poliamīdam. Kopējais augstums ir 108 mm, un šī dimensija jāņem vērā, projektējot montāžas vietu un brīvo telpu. Statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg un norāda maksimālo pieļaujamo slodzi stāvgultā, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg kustības laikā ar ātrumu 4 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametra riteni, kura rites materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot optimālu berzi un nodilumizturību. Riteņa gultnis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ruļļu gultņa, kas nodrošina uzticamu darbību. Riteņa rites materiāls ir poliamīds, kas nodrošina mīkstu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 200 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 800 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, ugnsdrošibai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes un nodrošina uzticamu montāžu dažādās industriālās aplikācijās. Ritenis ar 80 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultni un poliuretāna injicētu protektoru, kas uzstādīts uz poliamīda ķermeņa, nodrošinot izturīgu un videi draudzīgu risinājumu. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 108 mm, kas ļauj optimāli integrēt to dažādās transporta un ražošanas sistēmās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 300 kg un dinamisko slodzi līdz 150 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha ritenis ir paredzēts automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 125 mm diametrā ar poliamīda ķermeni, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa gultnis ir plakans, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un uzticamu veiktspēju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 155 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 500 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu smagu kravu transportēšanai. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdroša aprīkojuma, mašīnbūves, pasta loģistikas, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha ir groza māmiņas atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagiem transporta un apkalpošanas risinājumiem. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un vienkāršu uzstādīšanu uz ierīces vai konstrukcijas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un tam ir divu bumbu saciķkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos. Rullīšu gultnis nodrošina zemu berzi un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 125 mm, un protektors izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina labu saķeri un nodilumizturību, bet riteņa korpuss izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie ātruma 4 km/h. Produkts ir piemērots automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais produkta augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametru elastīgām melnām vulkanizētām riepām, kuru pamatne ir izgatavota no poliamīda. Riteņa gultņi ir ruļļu tipa, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību. Kopējais produkta augstums ir 155 mm. Produkts ir paredzēts maksimāli 500 kg statiskajai slodzei, savukārt dinamiskā slodze ir 250 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 80 mm diametru, un tā rites virsma ir identiska ar riteņa korpusu, kas izgatavots no poliamīda. Riteņa gultnis ir plakans cuscinetto, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Produkta kopējais augstums ir 108 mm, kas ļauj to integrēt dažādās transporta un manipulācijas sistēmās. Alpha atbalsta statisku slodzi līdz 400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara to piemērotu intensīvai lietošanai. Šis ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnologijas, ugunsdzēšības tehnologijas un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grožamais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās lietojumprogrammās. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņa ar divām bumbu sacīkstes sistēmu, kas garantē gludu un precīzu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir konstruēts no alumīnija ķermeņa ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 161 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādās instalācijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 200 kg pie 6 km/h vai 300 kg pie 4 km/h, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību. Šis ritenis ir ideāls automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšības tehnologijai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora pārklājumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai un ilgstošai ekspluatācijai profesionālā vidē. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz aprīkojuma vai konstrukcijas pamatnes. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas garantē izturību pret mehāniskām slodzēm, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj vieglu un vienmērīgu grozīšanos. Ritenim ir 125 mm diametrs un plakans gultnis, riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, un protektora materiāls ir identisks korpusa materiālam. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 550 kg, savukārt dinamiskā slodzes kapacitāte ir 275 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 4 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts rūpnieciskiem un transporta risinājumiem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar rullīšu gultni, elastīgu riepu bez marķējuma, vulkanizētu, un poliamīda riteņa korpusu. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodze ir 800 kg, dinamiskā slodze ir 400 kg pie ātruma 4 km/h. Izstrādājums paredzēts automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru elastīgām melnām vulkanizētām riepām, kuru pamatne ir izgatavota no poliamīda, un tas izmanto ruļļu gultņus optimālai darbībai. Produkta kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 320 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM sistēmas, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēšības tehnoloģijas un ugunsdrošibu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Korpuss izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes mehānismu, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir konstruēts ar 125 mm diametru un aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, bet ķermenis no polipropilēna, kas garantē izturību un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 155 mm. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 360 kg un dinamisko slodzi līdz 180 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpas tehnologijai, ugunsdzēšības tehnologijai, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Frequently Asked Questions
Vidējas slodzes ritentiņu priekšrocības
Vidējas slodzes riteņu balsti apvieno izturīgu kravnesību ar daudzpusīgu veiktspēju, kas paredzēti, lai izturētu no 150 līdz 500 kg uz vienu riteni. Tie pārvar plaisu starp vieglajiem un lieljaudas risinājumiem, piedāvājot izturību, kas nepieciešama ievērojamām slodzēm, vienlaikus saglabājot vienmērīgu un atsaucīgu kustību. Tas padara tos par uzticamu izvēli plašam profesionālu pielietojumu klāstam, sākot no rūpnieciskā transporta līdz komerciālām iekārtām, kur būtiska ir nemainīga mobilitāte un stabilitāte.
TENTE vidējas slodzes ritentiņi piedāvā vairākas galvenās priekšrocības:
Izturīga konstrukcija - izgatavoti no izturīgiem materiāliem un izstrādāti ilgmūžībai, šie ritentiņi ir izgatavoti tā, lai izturētu biežu lietošanu, vienlaikus izturējot nodilumu, triecienus un sarežģītus grīdas apstākļus.
Pielāgojamas riteņu iespējas — pieejamas ar plašu protektora materiālu klāstu, kas piemēroti dažādiem grīdas tipiem un ekspluatācijas vidēm — sākot no mīkstākiem, grīdu aizsargājošiem protektoriem līdz cietākām, zemas pretestības iespējām gludiem rūpnieciskiem grīdas segumiem.
Daudzpusīgi montāžas risinājumi - plākšņu, kātu un skrūvju caurumu veidgabali nodrošina savietojamību ar dažādiem aprīkojuma dizainiem, ļaujot viegli integrēt esošajās sistēmās.
Paaugstināta drošība - Drošai pozicionēšanai lietošanas laikā vai stāvot, šos ritentiņus var aprīkot ar kopējām slēdzenēm, virziena slēdzenēm vai citu bloķēšanas mehānismu atkarībā no jūsu ekspluatācijas vajadzībām.
Vidējas slodzes ritentiņu veidi
Vidējas slodzes riteņu balsti ir pieejami dažādos dizainos, lai apmierinātu dažādas slodzes prasības, grīdas apstākļus un manevrēšanas vajadzības. Neatkarīgi no tā, vai jums nepieciešama vienmērīga pagriešana šaurās telpās, fiksēta virziena stabilitāte taisniem braucieniem vai specializētas funkcijas, piemēram, trokšņu samazināšana vai elektriskā vadītspēja, ir piemērots vidējas slodzes risinājums. Izvēloties pareizo riteņu materiāla, gultņa tipa un korpusa konstrukcijas kombināciju, jūs varat optimizēt gan veiktspēju, gan kalpošanas laiku savam konkrētajam lietojumam. Zemāk ir daži no parasti izmantotajiem vidējas slodzes ritentiņu veidiem un to galvenās priekšrocības:
Vidējas slodzes grozāmie ritentiņi
Vidējas slodzes grozāmie riteņi ir paredzēti vienmērīgai, kontrolētai kustībai jebkurā virzienā, padarot tos ideāli piemērotus manevrēšanai šaurās telpās, ap mašīnām vai pa sarežģītiem ceļiem. Šo riteņu veiktspēja ir cieši saistīta ar riteņa protektoru un tā savietojamību ar grīdas virsmu. Izvēloties ekspluatācijas videi pareizo protektoru, vidējas slodzes grozāmie riteņi nodrošina vienmērīgu vadāmību, ilgu kalpošanas laiku un uzticamu veiktspēju rūpniecībā, medicīnā un komerciālos lietojumos. Viena reprezentatīva produktu līnija mūsu klāstā ir TENTE Alpha sērija, kas apvieno izturīgu dizainu ar visdažādākajām konfigurācijas iespējām. Šī sērija piedāvā vidējas slodzes grozāmos ritentiņus ar kravnesību līdz 500 kg uz vienu riteni atkarībā no izmēra un specifikācijas. Riteņu diametrs ir pieejams no 80 mm līdz 200 mm ar dažādiem protektora materiāliem, tostarp termoplastisko gumiju, poliuretānu un nodilumizturīgu poliamīdu, kas atbilst dažādiem grīdas apstākļiem.
Vidējas slodzes fiksētie ritentiņi
Fiksēts riteņu atbalsts piedāvā vienmērīgu, taisnu kustību, nodrošinot stabilitāti un virziena vadību iekārtām, kurām jāpārvar lielāki attālumi bez biežas stūres regulēšanas. Parasti savienojumā ar grozāmiem ritentiņiem divu fiksētu, divu grozāmu konfigurācijā tie rada optimālu stabilitātes un manevrēšanas spējas sajaukumu. Šie ritentiņi, kas izstrādāti, lai izturētu pilnu vidējas slodzes diapazonu, nodrošina uzticamu veiktspēju pat prasīgos medicīnas, rūpniecības vai loģistikas apstākļos. Mūsu portfelī ir dažādas fiksēto riteņu variācijas slodzes diapazonā, tostarp korpusa iespējas, piemēram, smagi presēts tērauds vai nerūsējošais tērauds, riteņu iespējas, piemēram, nodilumizturīgs poliamīds, elektriski vadoši poliuretāna protektori, nemarķējošas elastīgas riepas un daudz ko citu.
Vidējas jaudas Nerūsējošais tērauda ritentiņi
Ja izturība pret koroziju ir tikpat svarīga kā izturība, nerūsējošā tērauda vidējas slodzes ritentiņi piedāvā perfektu risinājumu. Izturīgi pret tīrīšanas ķimikālijām, mitrumu un temperatūras izmaiņām, tie ir īpaši piemēroti higiēnai kritiskai vai mitrumam bagātai videi, piemēram, pārtikas ražošanas iekārtām, slimnīcām un laboratorijām. To izturīgais dizains nodrošina ilgu kalpošanas laiku, neapdraudot tīrību vai mobilitāti. TENTE Alpha nerūsējošā sērija ir viens piemērs no mūsu produktu klāsta, piedāvājot kravnesību līdz 500 kg uz vienu riteni atkarībā no izmēra un konfigurācijas. Riteņu diametrs ir pieejams no 80 mm līdz 200 mm, ar tādām iespējām kā vulkanizētas elastīgas riepas bez marķēšanas vai cieta gumija, nodilumizturīgs poliamīds un daudz kas cits, lai tie atbilstu dažādiem grīdas apstākļiem. Korpusi ir izgatavoti no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, nodrošinot gan izturību, gan izturību pret koroziju.
Vidējas slodzes ritentiņu pielietojuma jomas
Vidējas slodzes riteņu balsti ir daudzpusīgs risinājums ekspluatācijai rūpniecības, medicīnas un komerciālās nozarēs, kur būtiska ir gan izturība, gan mobilitāte. Ražošanas vidē tie ir uzticama izvēle tādiem lietojumiem kā transporta aprīkojums, ražošanas ratiņi, mobilie darba soliņi un daudz ko citu, kam jāpārvadā ievērojamas kravas, nezaudējot manevrēšanas spēju. Loģistikā tos bieži izmanto uz ruļļu būriem, ruļļu paletēm, iepirkumu ratiņiem un citiem, nodrošinot vienmērīgu apstrādi pat tad, ja tie ir pilnībā iekrauti. Higiēnai kritiskā vidē, piemēram, slimnīcās, laboratorijās un pārtikas ražošanas iekārtās, tādas iespējas kā nerūsējošā tērauda vidējas slodzes ritentiņi nodrošina nepieciešamo izturību pret koroziju un vieglas tīrīšanas īpašības, lai atbilstu stingriem standartiem. Komerciālajās telpās tie atbalsta mobilos plauktus, vitrīnus, ēdināšanas ratiņus un daudz ko citu, piedāvājot stabilu, kontrolētu kustību uz dažādām grīdas virsmām. Izvēloties pareizo korpusa materiāla, riteņa protektora un gultņa tipa kombināciju, vidējas slodzes ritentiņus var pielāgot, lai tie darbotos droši uz jebkura, sākot no pulētām iekštelpu grīdām un beidzot ar nelīdzenām āra virsmām, padarot tos par universāliem lietojumiem, kur izturība, pielāgošanās spēja un vienmērīga darbība nav apspriežami.