Rullīšu (adatu) gultņa riteņi
Ritenis 100 mm
Supratech ritenis ir paredzēts izmantošanai rullkastēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, darba galdi un transporta aprīkojumā. Ritenim ir 100 mm diametrs ar 32 mm platu termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna korpusu. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni un 34,9 mm garu naba. Akseles cauruma diametrs ir 12 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un cietas melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā asis caurums ir 12 milimetru diametrā. Ritenim ir 48 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas slodzes pielietojumiem.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma rieksli. Ritenim ir 100 mm diametrs, 35 mm plata riepa un 44,4 mm gara osa. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir 12 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 150 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādiem pielietojumiem, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displējiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir rullkastēm un veikalu mēbelēm un displejiem paredzēts ritošais elements ar 80 mm diametru un 34 mm platu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar rullīšu gultni. Riteņa ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet viņa garums ir 44,4 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 250 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir paredzēts vidējas slodzes pielietojumiem, kur nepieciešama uzticama un stabila darbība.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir rullkastēm un veikalu mēbelēm paredzēts komponts ar 125 mm diametru un 40 mm platu protektoru. Ritenim ir polipropilēna korpuss, kas identisks ar riteņa korpusu, un tas aprīkots ar ruļļu gultni. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet viņa garums sasniedz 44,4 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 400 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 200 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālajiem un komerciālajiem pielietojumiem, kur nepieciešama uzticama un stabila riteņa sistēma.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no polipropilēna. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet protektora platums ir 40 mm, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenim ir 48 mm gara osa un 12 mm diametra aksiālā caurule, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie 4 km/h ātruma. Protektora materiāls ir identisks ritenim korpusam, kas nodrošina vienveidīgu un izturīgu konstrukciju.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietās melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 mm. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet asu cauruma diametrs ir 15 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir 58 mm gara osa. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 4 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma, protektora, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā ass caurums ir 15 milimetru diametrs. Ritenim ir 58 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes lietošanai dažādās komercialās un rūpnieciskās vidēs.
Ritenis 260 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Ritenim ir 260 mm diametrs un 85 mm biezums, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību dažādos apstākļos. Riteņa asis caurums ir 25 mm, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Riteņa centrs ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību. Riteņa ass garums ir 74 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un efektīvu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir arī 150 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara šo riteni ideālu risinājumu vidējas slodzes transportēšanas un manipulācijas uzdevumiem.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass cauruma diametrs ir 25 mm, un riteņa ass garums ir 74 mm. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina izturību un vieglumu. Riteņš ir aprīkots ar rullīšu gultņiem optimālai darbībai. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālai un rūpnieciskai lietošanai.
Ritenis 260 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiska rieja ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru sistēmām. Riteņa kopējais diametrs ir 260 mm, bet protektora platums sasniedz 85 mm. Riteņa ass caurums ir 25 mm diametrā, savukārt riteņa ass garums ir 74 mm. Riteņa ķermenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgmūžību. Statiskā slodzes jauda ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionālām un rūpnieciskām kasteru sistēmām.
Ritenis 400 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiska riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru sistēmām. Riteņa diametrs ir 400 mm, bet protektora platums sasniedz 100 mm. Riteņa ass cauruma diametrs ir 25 mm, bet riteņa naba garums ir 74 mm. Riteņa konstrukcija izgatavota no lokšņu tērauda, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu un mierīgu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 400 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama uzticamība un augsta veiktspēja.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar melnu, vulkanizētu riepas virsmu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 125 mm diametrs, 40 mm plata riepas virsma un 58 mm gara osa. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Aksiālā cauruma diametrs ir 15 mm. Ritenis iztur 500 kg statisko slodzi un 250 kg dinamisku slodzi pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdroši bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapi iem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās industriālās un komerciālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda ķermeni un ruļļu gultni, nodrošinot uzticamu darbību. Ritenis ir 125 mm diametrā ar 40 mm platu riepas protektoru. Ritenis ir aprīkots ar 58 mm garu naba un 15 mm diametra ass caurumu. Statiskā slodzes jauda ir 500 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 250 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdroši bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastavn ēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 100 mm
Duratech silent ritenis ir cauruļveida ritenis, kas paredzēts izmantošanai riteņu sistēmās. Ritenim ir 100 mm diametrs, bet protektora platums ir 36 mm. Ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet rumbas garums sasniedz 44 mm. Ritenis ir izgatavots no poliamīda protektora materiāla, savukārt ķermenis ir veidots no damping hibridā materiāla, kas nodrošina trokšņa samazināšanu. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultņiem un nodrošina statisko noslodzi līdz 320 kg, bet dinamiskā noslodze ir 160 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums lietojumiem, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un klusuma darbība.
Ritenis 125 mm
Duratech silent ritenis ir cauruļveida ritenis, kas paredzēts izmantošanai kasteros un kustīgajās platformās. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet protektora platums sasniedz 36 mm, nodrošinot stabilu un vienmērīgu kustību. Ritenis ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un klusumu darbības laikā. Ritenim ir damping hibridā materiāla korpuss, kas efektīvi absorbē vibrācijas un troksni. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultņiem, kas nodrošina gludu un ilgtspējīgu rotāciju. Ritenim ir 44 mm gara osa, un ass cauruma diametrs ir 12 mm, kas ļauj viegli montēt riteni uz standarta kasteru ass. Ritenis var izturēt 400 kg statisko slodzi un 200 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, padarot to ideālu risinājumu smagiem un vidējiem pielietojumiem.
Ritenis 200 mm
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar līnijas profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Riteņa kopējais diametrs ir 200 mm, bet protektora platums sasniedz 50 mm. Riteņa ass caurums ir 20 mm, un riteņa viņķa garums ir 58 mm. Riteņa ķermenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Riteņš ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums kasteru sistēmām, kas prasa uzticamību un augstu veiktspēju.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliuretāna putas ar 75 mm platumu. Ritenim ir 260 mm diametrs, un tā asis caurums ir 20 mm, savukārt viņa ass garums sasniedz 74 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir polipropilēna korpuss. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, mašīnbūvē, ražošanas un platformu ratos, sastainēs, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no poliuretāna putota riedeluma ar 75 mm platumu un polipropilēna ķermeņa, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 260 mm diametrs, 74 mm gara osa un 25 mm ass cauruma diametrs. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidējas slodzes pielietojumiem.
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir poliuretāna putu ritenī ar polipropilēna korpusu, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenim ir 389 mm diametrs, bet protektora platums ir 85 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir 74 mm gara osa, kā arī 20 mm diametra ass caurums. Maksimālā statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, mašīnbūvē, ražošanas un platformu ratos, sastainēs, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un poliuretāna putota protektoru, kura platums ir 85 mm. Ritenim ir 389 mm diametrs, un tā ass ir aprīkota ar 25 mm diametra caurumu. Ritenes centrs ir 74 mm garš. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, tostarp sastainēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 80 mm diametru un 30 mm platu tredu no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir montēts uz lokšņu tērauda ķermeņa ar ruļļu gultni un 44,4 mm garu centru. Aksele ir aprīkota ar 12 mm diametra caurumu. Ritenis var izturēt 140 kg statisko slodzi un 70 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem pielietojumiem.
Ritenis 80 mm
Basetech ritenis ir rullkastēm un veikalu mēbelēm paredzēts komponents ar 80 mm diametru un 34 mm platu protektoru. Ritenis izgatavots no polipropilēna, kas identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar rullīšu gultni optimālai darbībai. Riteņa ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet virzuļa garums sasniedz 44,4 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 250 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 125 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidēji slodzītiem lietojumiem, nodrošinot uzticamu un stabilu darbību dažādās kustīgās sistēmās.
Ritenis 125 mm
Basetech ritenis ir rullkastēm un veikalu mēbelēm paredzēts komponts ar 125 mm diametru un 40 mm platu protektoru. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, un tā korpuss ir identisks ar riteņa korpusu. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni un tam ir 48 mm gara ose, kuras caurums ir 12 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 200 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai dažādās mobilajās lietojumprogrammās, kur nepieciešama uzticama un stabila darbība.
Frequently Asked Questions
Priekšrocības riteņiem ar rullīšu gultni
Rullīšu gultņi ir ritošo gultņu saimes galvenais loceklis un mobilitātes sistēmu pamats. Atšķirībā no vienkāršajiem gultņiem, kas balstās uz bīdāmo kontaktu, tie izmanto cilindriskus veltņus, kas darbojas starp iekšējo un ārējo gredzenu. Šis ritošais kontakts samazina berzi, nodrošinot vienmērīgāku kustību un mazāku atdalīšanās spēku zem slodzes. Pateicoties salīdzinoši zemajam konstrukcijas augstumam, tie apvieno kompaktu dizainu ar iespaidīgu kravnesības spēju. TENTE rullīšu gultņu riteņiem ir dažādas priekšrocības:
Zemāka rites pretestība — cilindrisko veltņu līnijas kontakts samazina berzi starp gredzeniem, tāpēc smagas slodzes sāk kustēties ar mazāku piepūli un saglabā impulsu ar mazāk spieda/vilkšanas virsotnēm. Tas atbalsta energoefektīvu darbību un samazina lietotāju slodzi.
Augsta kravnesība - rullīšu gultņi izplata spēkus vairākos veltņos, nodrošinot izturīgu radiālo atbalstu bez pārmērīgas deformācijas. Tas nozīmē, ka rullīšu gultņu riteņi droši apstrādā ievērojamus svarus — ideāli piemēroti pārvadājumiem ar zemu ātrumu, kur jauda un stabilitāte ir pirmajā vietā.
Augsts kalpošanas laiks, zema apkope - rūpnīcā ieeļļoti gultņu bloki normālos apstākļos ilgstoši darbojas vienmērīgi. Ar atbilstošām blīvēšanas un atkārtotas eļļošanas iespējām riteņi ar rullīšu gultni uztur nemainīgu veiktspēju un samazina neplānotu apkopi.
Telpu efektīvs uzstādīšanas augstums - Salīdzinot ar citiem rullīšu gultņu veidiem, rullīšu gultņu konstrukcijas var sasniegt zemāku iebūves augstumu, palīdzot saglabāt aprīkojuma profilus kompaktus. Jūs iegūstat stabilitāti un izturību, nezaudējot klīrensu vai vispārējos dizaina ierobežojumus.
Rullīšu gultņu riteņu veidi
Rullīšu gultņu riteņi ir dažādos dizainos, katrs no tiem ir optimizēts konkrētiem ekspluatācijas apstākļiem un veiktspējas prioritātēm. Uzņēmumā TENTE mēs ražojam riteņus ar rullīšu gultni dažādos materiālu variantos un protektora cietības līmeņos. Mūsu portfelī ietilpst arī riteņi ar amortizētiem vai nerūsējošiem rullīšu gultņiem. Zemāk ir daži no bieži izmantotajiem rullīšu gultņu riteņu veidiem un to priekšrocības:
Cietie gumijas riteņi ar rullīšu gultņiem
Pārvadājumiem ar mazu ātrumu, kam nepieciešama arī trieciena slāpēšana un grīdas kopšana, masīvie gumijas riteņi ar rullīšu gultni savieno atbilstošu protektoru un viegli velmējot zem slodzes. Mūsu TENTE PVR sērija apvieno polipropilēna riteņu centru un cieta gumijas protektoru ar integrētu rullīšu gultni, kas tiek piedāvāts dažādos riteņu diametros līdz pat 250 mm. Šis riteņu dizains palīdz samazināt iedarbināšanas piepūli, vienlaikus izlīdzinot vibrāciju cietākajās grīdās.
Poliuretāna diski ar rullīšu gultņiem
Ja prioritāte ir efektivitāte un nodilumizturība, poliuretāna riteņi ar rullīšu gultni ir spēcīga izvēle. Viena reprezentatīva produktu līnija mūsu klāstā ir UAR riteņi. Tie izmanto poliamīda riteņu centru ar poliuretāna protektoru un rullīšu gultni, kas aptver populāros izmērus no 80 līdz 200 mm. Mitrai vai mitrai videi cieši saistītajā UAD sērijā tiek izmantots nerūsējošais rullīšu gultnis, kas ļauj bieži mazgāties un nodrošina izturību pret koroziju, vienlaikus saglabājot to pašu poliuretāna protektora saimi un izmēru diapazonu.
Poliamīds riteņi ar rullīšu gultni
Lai nodrošinātu maksimālu stingrību un kompaktu konstrukcijas augstumu, poliamīda riteņi ar rullīšu gultni nodrošina augstu slodzes blīvumu ar vienkāršu uzturēšanu. Mūsu izvēlē UOR riteņu sērija izceļas kā ievērojams piemērs. UOR ir viengabala poliamīda ritenis, kas aprīkots ar rullīšu gultni, ar riteņu diametru no 80 mm līdz 200 mm un plašu rumbu/ass iespēju klāstu. Šie riteņi ir spēcīga izvēle, kur nepieciešama precīza, smaga braukšana, un nav nepieciešama diezgan laba darbība, kā arī maksimāla trieciena absorbcija.
Lietošanas jomas riteņiem ar rullīšu gultņiem
Rullīšu Rullīšu (adatu) gultnis riteņi ir vislabāk piemēroti iekārtām un mašīnām, kas darbojas ar mazu braukšanas ātrumu — aptuveni 4 km/h. Tie nodrošina vienmērīgu ripošanu ar nelielu piepūli lielās slodzēs, taču tie nav paredzēti lietošanai ātrgaitas apstākļos. Tas padara tos ideāli piemērotus smagajam transporta aprīkojumam, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī profesionāliem tīrīšanas ratiņiem, kur stabilitāte, ietilpība un ērta vadāmība ir vairāk nekā ātra manevrēšana. Tie ir izplatīti arī mazumtirdzniecībā un loģistikā, piemēram, tādos lietojumos kā ruļļu būri, veikalu/displeju aprīkojums un iepirkumu ratiņi - kur būtiska ir kompakta konstrukcija, liela slodzes spēja un zema rites pretestība.