Ritenis 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
Produkta numurs:
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Klusā ripošana
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Ritenim ir 260 mm diametrs un 85 m...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Puretech air ritenis ir pneimatiskā riepa ar bloka profilu, kas paredzēta kasteru lietošanai. Ritenim ir 260 mm diametrs un 85 mm biezums, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību dažādos apstākļos. Riteņa asis caurums ir 25 mm, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Riteņa centrs ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību. Riteņa ass garums ir 74 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un efektīvu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir arī 150 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara šo riteni ideālu risinājumu vidējas slodzes transportēšanas un manipulācijas uzdevumiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām