- Sākums
- Rūpniecība
- Veselības aprūpe
- Veselības aprūpes mēbeles
-
Mobilizācija un īpašas vajadzības
Riteņu balsti un riteņi īpašajām vajadzībām
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 240 kg, padarot šo riteni ideālu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās vidēs. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību un precīzu riešanu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai medicīnas aprīkojumā, biroja mēbelēs un profesionālās uzkopšanas ratos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē gludu un precīzu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un ilgmūžību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē optimālu veiktspēju. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un ilgmūžību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē optimālu veiktspēju. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un polīamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no polīamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 110 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 220 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 240 kg, padarot to ideālu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un ilgmūžību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē optimālu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar US- skrūvju atstatumu stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grieztnes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicēta poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, CT skenerus, MRI, rentgena iekārtas, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, atpūtas krēslus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, US- skrūvju atstatums stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 240 kg. Produkts ir piemērots medicīnas aprīkojumam, tostam anesteziologijas ratiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, kā arī biroja mēbelēm un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, US- skrūvju atstatums stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 260 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām vajadzībām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē gludu griešanos un ilgmūžību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu darbības laikā, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē precīzu ritenīša darbību. Ritenīša diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar US- skrūvju atstatumu stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Produkts ir piemērots plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram, ieskaitot anesteziologijas ratus, CT skenerus, MRI, rentgena iekārtas, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, dialīzes ratus, medikamentu ratus, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskanas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar US- skrūvju atstatumu stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grieztnes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas un biroja aprīkojumam, tostarp anesteziologijas ratiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem un citām profesionālām vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un precizitātes nerūsējošo lodīšu gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais izstrādājuma augstums sasniedz 130 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem un citām slimnīcu vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni grieztnes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamiīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimn īcām, medikamentu ratiem, mobilizācijai, pansionātiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, atpūtas krēsliem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultnis garantē ilgmūžību un precīzu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultnis garantē ilgmūžību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultnis garantē ilgmūžību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu griezšanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina klusumu un aizsardzību pret grīdas bojājumiem, un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas un biroja aprīkojumam, tostarp anestezioloģijas ratiem, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, biroja mēbelēm un citām profesionālām vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenī ir poliamiīda pamats ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kas nodrošina gludu kustību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datortehniku, dialīzes ratus, medikamentu ratus, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskanas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.