Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu medicīnas un profesionālām iekārtām. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš. Korpuss ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, un tā materiāls ir poliamīds. Ritenis: 125 mm diametrs, precīzijas lodīšu gultnis, injicēts poliuretāna protektors, poliamīda korpuss. Kopējais augstums ir 145 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie 3 km/h. Pielietojums: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, slimnīcas, medikamentu rati, mobilizācija un īpašas vajadzības, pansionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja mēbeles, pacientu pacēlāji, atpūtas krēsli, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālie uzkopšanas rati.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941UAP125R05-22 RAL9002
EAN
4031582369182
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
145 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,07 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
594CUAP125R05-22 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, paredzēts precīzai mobilitātei medicīnas un biroja iekārtās. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, nodrošinot stingru savienojumu ar iekārtas konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu pagriešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no poliamīda, un tā protektors ir injicēts poliuretāns, kas nodrošina nodilumizturību un klusu darbību. Riteņa gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Kopējais augstums ir 145 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcām un ventilatoriem.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni un apalogu, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās iekārtās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un pretestību ķīmiskajiem vielu ietekmei, un tas ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu rotāciju. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultņiem, kas garantē augstu rotācijas precizitāti un ilgstošu darbības laiku. Kopējais augstums ir 143 mm, kas ļauj riteņiem integrēties dažādu izmēru iekārtās. Statiskā noslodzes jauda ir 220 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 110 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un stabilu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
143 mm
110 kg
125 mm
143 mm
110 kg