- Sākums
- Rūpniecība
- Veselības aprūpe
- Ķirurģiskās iekārtas
-
Mikroskopiskās iekārtas
Mikroskopa aprīkojuma riteņu balsti un riteņi
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Linea clinic load grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem medicīnas aprīkojuma vajadzībām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultņu sistēmu, kas nodrošina gludu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas garantē ilgstošu un klusinātu darbību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt līdz 400 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots slimnīcu gultām, slimnīcās, mikroskopiskās iekārtās, pansionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos un operāciju galos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Linea clinic load ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts slimnīcu gultām, slimnīcām, mikroskopiskajām iekārtām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem un operāciju galdiem. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kas nodrošina drošu savienojumu ar profila konstrukcijām. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, pastiprinātām vai nerūsējošām, kas nodrošina brīvu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 150 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā korpuss izgatavots no poliamīda, bet protektors no injicēta poliuretāna. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodze ir 400 kg, bet dinamiskā slodze ir 200 kg pie ātruma 3 km/h. Ierīce paredzēta lietošanai medicīniskajā vidē, kur nepieciešama precīza un stabila kustība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Linea clinic load ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts slimnīcu gultām, slimnīcām, mikroskopiskajām iekārtām, pansionātiem un aprūpes namiem, ķirurģijas robotiem un operāciju galdiem. Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, nodrošina drošu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu lodīšu sakabi, kas ir pastiprināta vai nerūsējoša. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Produkta kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodzes izturība ir 600 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 200 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Integral twin torsion grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no smagas tēraua loksnes korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h ātruma un 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg. Šis ritenītis ir īpaši piemērots medicīnas aprīkojumam, tostarp C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, slimnīcu gultām, mikroskopiskām iekārtām, ķirurģijas robotiem un operāciju galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Integral twin torsion ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts medicīniskām un laboratorijas iekārtām. Stiprinājuma tips ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no smaga tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni grozīšanai. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodīšu gultni, un protektors izgatavots no injicēta poliuretāna. Kopējais augstums ir 150 mm. Statiskā slodzes izturība ir 375 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 125 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts paredzēts izmantošanai C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, slimnīcu gultās, mikroskopiskajās iekārtās, ķirurģijas robotos un operāciju galdos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin load ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, paredzēts C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, slimnīcu gultām, mikroskopiskajām iekārtām, ķirurģijas robotiem un operāciju galdiem. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un tajā iebūvēts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 193 mm. Statiskā slodze ir 750 kg, bet dinamiskā slodze ir 250 kg pie ātruma 4 km/h un 250 kg pie ātruma 3 km/h. Visi komponenti paredzēti drošai ekspluatācijai medicīnas vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Integral twin load ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni medicīnas aprīkojumam. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina klusu darbību un nodilumizturību, un poliamīda korpusu. Kopējais augstums ir 193 mm, un produkts ir piemērots lietojumam C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, slimnīcu gultās, mikroskopiskajās iekārtās, ķirurģijas robotos un operāciju galdos. Statiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie ātruma 4 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral twin torsion ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzēni. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no smaga tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni grozīšanās nodrošināšanai. Ritenis ar 125 mm diametru ir ar injicētu poliuretāna protektoru, poliamīda korpusu un nerūsējoša tērauda precīzijas lodīšu gultni. Kopējais augstums ir 149 mm. Statiskā slodzes spēja ir 375 kg, bet dinamiskā slodze ir 125 kg pie 4 km/h un 125 kg pie 3 km/h. Paredzēts lietošanai C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenā, slimnīcu gultās, mikroskopiskās iekārtās, ķirurģijas robotos un operāciju galdos.