- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņi
-
Riteņi pēc darbības apstākļiem
Riteņi pēc darbības apstākļiem
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet protektora platums sasniedz 25 mm, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Riteņa korpuss ir identisks ar protektora materiālu, garantējot vienveidīgu konstrukciju. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, savukārt riteņa ass garums ir 26,5 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgstošu ekspluatācijas mūžu.
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir kastiera ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam. Ritenim ir 75 mm diametrs, un tā protektora platums ir 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar 31 mm garu naba un 8 mm diametra ass caurumu, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera. Ritenis izgatavots no termoplastiskas sintētiskas materiāla ar karstumizturību, kas garantē ilgmūžību un uzticamību dažādos darbības apstākļos. Ritenim ir plakans gultnis, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, kas uzlabo konstrukcijas viendabīgumu. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 150 kg un dinamisko slodzi līdz 75 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem kastieriem iekštelpās un ārpus telpām.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar 125 mm diametru un 40 mm platumu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar elektrovadītspēju, kas nodrošina antistatiskas īpašības. Elastīgā riepa ir nemar ķējošas, antistatiskas un vulkanizētas, kas garantē ilgmūžību un drošību dažādās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 320 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdz ēsības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastatnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametru un 32 mm platu cietās gumijas protektoru, kas ir melns un elektrovadošs. Ritenis ir konstruēts no cinka liešanas, kas nodrošina izturību un uzticamību. Tā ass caurums ir 8,3 mm, bet viņa garums ir 35,5 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni, kas ir noslēgts, lai nodrošinātu optimālu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzei.
Ritenis 100 mm
Elastech heat ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru, kas paredzēts profesionālam lietojumam. Ritenim ir 35 mm plata riepa no mitrināšanas un karstumizturīga materiāla, kas nodrošina uzticamu saķeri dažādos apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar alumīnija korpusu, kas garantē vieglu svaru un ilgmūžību. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, un tā garums ir 45,5 mm, kas nodrošina stabilu montāžu uz kastiera ass. Ritenis izmanto sausu bussolu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 160 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidējas un smagas noslodzes pārvietošanas sistēmām.
Ritenis 100 mm
Elastech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no alumīnija korpusa ar 100 mm diametru. Riteņa protektora platums ir 35 mm, un tas izgatavots no karstumizturīga mitrināšanas materiāla. Riteņa ass cauruma diametrs ir 8,3 mm, bet riteņa ass garums ir 45 mm. Riteņa gultnis ir precizitātes lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda. Statiskā slodzes jauda ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 4 km/h.
Ritenis 80 mm
Duratech heat ritenis ir kastiera ritenis ar 80 mm diametru un 35 mm platu protektoru, kas izgatavots no termoreaktīvas, karstumizturīgas plastmasas, identiskas ar riteņa korpusu. Ritenis ir aprīkots ar sausu bussolu gultni un 45,5 mm garu naba, kas piestiprināta ar 8 mm diametra asi. Šis ritenis nodrošina 200 kg statisko noslodzi un 100 kg dinamisko noslodzi pie 4 km/h ātruma, padarot to piemērotu vidējas intensitātes pārvietošanas un transportēšanas lietojumiem.
Ritenis 100 mm
Duratech heat ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 35 mm platu protektoru, kas izgatavots no termoreaktīvas, karstumizturīgas plastmasas. Ritenim ir 45,5 mm gara ose un 8 mm diametra ass caurums, kas nodrošina stabilu montāžu. Protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienveidīgu konstrukciju. Ritenis ir aprīkots ar sausu bussolu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 250 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 125 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes pārvietošanas darbiem.
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Riteņa kopējais diametrs ir 75 mm, bet protektora platums sasniedz 25 mm. Protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un izturīgu konstrukciju. Riteņa ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet riteņa naba ir 31,8 mm gara. Riteņa gultnis ir bussola a secco tipa. Statiskā slodzes jauda ir 100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots vidējas intensitātes lietojumam un nodrošina stabilu darbību dažādos apstākļos.
Ritenis 75 mm
Duratech heat ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros un izgatavots no termoplastiskas sintētikas ar karstumizturību. Ritenim ir 75 mm diametrs, bet protektora platums ir 25 mm, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar sausu bussolu gultni un tā korpuss ir identisks ar riteņa korpusu. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums sasniedz 27 mm. Statiskā slodzes jauda ir 100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums lietojumprogrammām, kurām nepieciešama augsta temperatūras izturība un uzticamība.