Elektrovadītspējas riteņi
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar 125 mm diametru un 40 mm platumu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar elektrovadītspēju, kas nodrošina antistatiskas īpašības. Elastīgā riepa ir nemar ķējošas, antistatiskas un vulkanizētas, kas garantē ilgmūžību un drošību dažādās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 320 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 160 kg pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdz ēsības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastatnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametru un 32 mm platu cietās gumijas protektoru, kas ir melns un elektrovadošs. Ritenis ir konstruēts no cinka liešanas, kas nodrošina izturību un uzticamību. Tā ass caurums ir 8,3 mm, bet viņa garums ir 35,5 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni, kas ir noslēgts, lai nodrošinātu optimālu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzei.
Frequently Asked Questions
Elektriski vadošo riteņu priekšrocības
Elektrovadītspējas riteņi riteņi nodrošina noteiktu zemas pretestības ceļu uz zemi, droši izkliedējot elektrostatisko lādiņu no mobilajām iekārtām, lai aizsargātu jutīgu elektroniku, mērīšanas sistēmas un vadības mezglus. Atšķirībā no antistatiskiem riteņiem, kas ierobežo tikai lādiņa uzkrāšanos, vadošie riteņi nodrošina izmērāmu izlādes ceļu uzticamai ESD vadībai. Tāpat kā jebkura mobilitātes risinājuma gadījumā, veiktspēja ir atkarīga no pilnīgas montāžas: izvēlieties riteni un atbilstoši novērtētu riteņa korpusu un nodrošiniet nepārtrauktību no gala līdz galam caur asi, gultņiem, korpusu un šasiju konkrētajam lietošanas gadījumam.
TENTE elektriski vadošie riteņi piedāvā dažādas priekšrocības:
Uzticama ESD aizsardzība — kontrolēts, zemas pretestības ceļš droši statisks kanāls, palīdzot novērst jutīgu mezglu, sensoru un vadības bloku bojājumus. Tas nodrošina gan produktu kvalitāti, gan procesa stabilitāti.
Uzlabota ekspluatanta drošība — samazinot traucējošos triecienus un uzkrāšanos uz uzklāšanas rāmjiem, vadošie riteņi veicina drošāku un ērtāku darba vidi.
Procesa un izmaksu nodrošināšana - Nepareiza ESD aizsardzība var radīt lielas izrietošās izmaksas visam ražošanas procesam. Vadošie riteņi palīdz uzturēt caurlaidspēju un aizsargā augstas vērtības komponentus visā līnijā.
Stabila vadītspēja kalpošanas laikā — TENTE riteņi izmanto vadošus savienojumus, nevis virsmas pārklājumus, kas palīdz uzturēt nemainīgu elektrisko veiktspēju riteņa nodiluma laikā.
Elektriski vadošo riteņu veidi
Elektrovadītspējas riteņi riteņi ir pieejami vairākās konfigurācijās - dažādi protektora savienojumi, riteņu centri, gultņu komplekti un diametri -, lai jūs varētu pielāgot kravnesību, grīdas prasības un higiēnas vajadzības savam lietojumam. Visi varianti nodrošina noteiktu, zemas pretestības ceļu uz zemi. Tomēr ESD kontroles līmenis dažādās diapazonās atšķiras. TENTE portfelī ietilpst vadojošie riteņi, kuru elektriskā pretestība ir mazāka vai vienāda ar 10 kiloomi (104 omi), un izlādes riteņi - to elektriskā pretestība svārstās no 10 kiloomiem (104 omi) līdz 1 gigaohm (109 omi). Izvēloties konfigurāciju, nodrošiniet nepārtrauktu vadošu ķēdi un savienojiet riteni ar atbilstoši nominālu riteņa korpusu, lai saglabātu gan elektrisko nepārtrauktību, gan mehānisko darbību jūsu konkrētajā vidē.
Vadošie riteņi
Vadošie riteņi nodrošina mērenu ESD kontroli, piedāvājot noteiktu izlādes ceļu ar elektrisko pretestību ≤ 10 kiloomi (104 omi). Tā kā šis aizsardzības līmenis ir ierobežots, tie nav paredzēti ļoti jutīgām ESD vidēm (piemēram, noteiktām automobiļu elektronikas līnijām), un tos vajadzētu izmantot tikai mazāk jutīgiem elektroniskiem komponentiem. Vadošos riteņus testē saskaņā ar DIN EN 12530. Produkti, kas atbilst šai prasībai, ir vizuāli identificēti dzeltenā krāsā — vai nu uz paša riteņa, vai izmantojot dzeltenus elementus uz riteņa korpusa (piemēram, vāciņus vai skavas).
Izlādes riteņi
Izlādes (ESD) riteņi nodrošina elektrostatisko aizsardzību jutīgām ierīcēm, piedāvājot noteiktu zemas pretestības ceļu uz zemi. To elektriskā pretestība ir no 10 kiloomiem (104 omi) līdz 1 gigaohm (109 omi), nodrošinot, ka sprieguma maksimumi tiek kontrolēti izkliedēti caur riteņa iebūvēto pretestību. Riteņi, kas atbilst šiem kritērijiem, ir marķēti ar ESD aizsardzības simbolu un ir piemēroti lietošanai EPA (elektrostatiskās aizsargājamās teritorijās) saskaņā ar IEC 61340. TENTE izlādes (ESD) riteņus sertificē ESD-AKADEMIE — Vācijas vadošais elektrostatiskās izlādes speciālists Großmaischeid, tāpēc tos var droši izmantot regulētās vidēs, piemēram, elektronikas ražošanā, tīrās telpās un veselības aprūpes jomā. Tā kā šie riteņi bieži tiek integrēti aprīkojumā, kas nav mūsu tiešas kontroles, visa sistēma ir jāapstiprina, lai nodrošinātu efektīvu ESD aizsardzību. Iekārtas ražotājs ir atbildīgs par nepārtrauktas vadītspējas pārbaudi un visa komplekta pārbaudi, vai pirms piegādes atbilst attiecīgajiem ESD noteikumiem.
ESD riteņu pielietojuma jomas
Elektrovadītspējas riteņi tiek izmantoti, ja mobilajām lietojumprogrammām nepieciešama mērena statiskā lādiņa kontrole, bet ne augstākais ESD aizsardzības līmenis. Atcerieties, ka prasības atšķiras atkarībā no vides: zemas jutības lietojumos ar vadošajiem riteņiem var būt pietiekami; augstāka riska zonās jums jānorāda izlādes (ESD) riteņi, kas atbilst IEC 61340 standartiem noteiktam, zemas pretestības ceļam uz zemi. Visos gadījumos nodrošiniet nepārtrauktu vadošu ķēdi — no riteņa, līdz asi, pāri gultņiem, līdz korpusam, lietojumprogrammu rāmim un zemējuma savienojumam.
Visās nozarēs, kas apstrādā jutīgas tehnoloģijas, ir būtiska kontrolēta lādiņa izkliede. Automobiļu elektronikā un elektriskajā ražošanā izlādes (ESD) riteņi palīdz uzturēt elektrostatiskās aizsargājamās zonas (EPA), aizsargājot procesa ražu un gatavos mezglus. Nepārvaldīts ESD var pilnībā iznīcināt pusvadītājus vai radīt latentus defektus, kas parādās vēlāk - abi dārgi. Tīrās telpas darbības ir izdevīgas, jo statiskā kontrole atbalsta stingrus vides standartus, savukārt farmācijas ražošana balstās uz ESD drošu mobilitāti, lai aizsargātu uzraudzības un kontroles sistēmas līdzās apstiprinātiem procesiem. Vidē ar aizdegšanās risku, piemēram, pirotehnikā, naftas pārstrādē un ķīmiskajās rūpnīcās, kritisks drošības pasākums ir arī statiskas izraisītas dzirksteles novēršana.