- Sākums
- Rūpniecība
- Dzīvesstils
- Pārtika un ēdināšana
-
Apkalpošanas rati lidojumiem
Riteņi un riteņu balsti lidojuma ratiņiem
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar bremžu elementiem, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja biezuma, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes svārstības gultni, kas garantē vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir 75 milimetru diametrā ar injicētu poliuretāna protektoru un poliamiīda ķermeni, kas nodrošina izturību un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 103 milimetri. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 140 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 70 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Agila twin ir ideāls risinājums aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga pamata ar termoplastiskas gumijai, elektrovadošas protektora materiāla un Cuscinetto piano gultņa. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 50 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 75 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā kvalitātē, un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā kvalitātē, un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis izgatavots no polipropilēna materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un Coni di sfere gultņiem, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidējā kvalitātē, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cieto gumijas protektoru bez marķējuma, kas novērš grīdas bojājumus, un Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no vidējas tēraudu loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kam ir 75 mm diametrs. Produkta kopējais augstums ir 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, ritenis diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultņiem, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamata konstrukcijai un cietās gumijas, bez marķējuma protektors, kas nodrošina klusumu un grīdas aizsardzību, papildināts ar Coni di sfere gultņiem. Ritenis ar 75 mm diametru un kopējo augstumu 102 mm spēj izturēt dinamisko slodzi līdz 100 kg pie 3 km/h ātruma un statisko slodzi līdz 200 kg. Šis ritenītis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību dažādās profesionālās vidēs.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, kas garantē klusumu un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no vidējās tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 99 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.