Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 50 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, apkalpošanas ratos lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
70 kg
Statiskā kravnesība
140 kg
Kopējais augstums
69 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,21 kg
Produkta nosaukums
Agila twin
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
106 mm
Ofsets
25 mm
Pagrieziena rādiuss
53 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
19 mm
Diametrs
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts stabilam un vieglam pārvietojumam dažādās iekārtās. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas ļauj ātri un drošīgi piestiprināt izstrādājumu pie nesošās konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sačīkstes, kas garantē vieglu pagriešanos. Ritenis ar diametru 50 mm ir aprīkots ar gultni Cuscinetto piano, protektors ir no Termoplastiskas gumija, elektrovadoša, bet riteņa korpuss ir no Polipropilēns, elektrovadīgs. Kopējais augstums ir 69 mm, kas ļauj izmantot produktu ierobežotas augstuma telpās. Statiskā slodzes robeža ir 140 kg, bet dinamiskā slodze ir 70 kg, mērot ar ātrumu 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg