Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582357783
Produkta numurs:
2975YGO050P30-11
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts stabilam un vieglam pārvietojumam dažādās iekārtās. Sti...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts stabilam un vieglam pārvietojumam dažādās iekārtās. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas ļauj ātri un drošīgi piestiprināt izstrādājumu pie nesošās konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sačīkstes, kas garantē vieglu pagriešanos. Ritenis ar diametru 50 mm ir aprīkots ar gultni Cuscinetto piano, protektors ir no Termoplastiskas gumija, elektrovadoša, bet riteņa korpuss ir no Polipropilēns, elektrovadīgs. Kopējais augstums ir 69 mm, kas ļauj izmantot produktu ierobežotas augstuma telpās. Statiskā slodzes robeža ir 140 kg, bet dinamiskā slodze ir 70 kg, mērot ar ātrumu 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, apkalpošanas ratiem lidojumiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
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
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas