- Sākums
- Rūpniecība
- Veselības aprūpe
-
Veselības aprūpes mēbeles
Riteņu balsti un riteņi veselības aprūpes mēbelēm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Lumina grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 88 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp naktsskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas/alumīnija materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēns, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 54 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēns, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 61 mm. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, kur nepieciešama elektrostatiskā aizsardzība un klusas darbības nodrošināšana.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu kustībai. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversmes gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ir 50 mm diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas garantē vienmērīgu un stabilu rotāciju. Kopējais augstums ir 59 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un vieglu svaru. Grožāmais stienis ļauj riteņa orientācijai mainīties 360 grādu leņķī, nodrošinot maksimālu mobilitāti. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas uzlabo berzi un aizsargā grīdas virsmu. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina ilgmūžību un ķīmisko izturību. Kopējais augstums ir 59 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās mēbeles konstrukcijās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožāmais stienis nodrošina 360 grādu rotāciju, ļaujot riteņiem brīvi pārvietoties visos virzienos. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labas berzes īpašības un elektrostatiskās izlādes novēršanu. Riteņa ķermenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas papildina kopējo elektrovadošo sistēmu. Kopējais riteņa augstums ir 56 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mēbeļu konstrukcijās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ritenis ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu stabilizācijai, kā arī mediju un biroja mēbeles lietojumam. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kura virsma ir identiska ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un stabilu darbību. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tas ir aprīkots ar cuscinetto plano ar distanciāli, kas nodrošina gludu un uzticamu rotāciju. Kopējais riteņa augstums ir 56 milimetri, kas ļauj to integrēt dažādu izmēru mēbeles konstrukcijās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 80 kilogramus, bet dinamiskā slodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un stabilu darbību normālos ekspluatācijas apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis pats ir 50 mm diametrā ar polipropilēna rites materiālu, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tips, kas nodrošina stabilu un uzticamu rotāciju. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, padarot to ideālu risinājumu mobilajiem mēbelēm. Kopējais augstums no pamatnes līdz riteņa augšdaļai ir 56 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ritenis ir piemērots naktsskapi, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas nodrošina lielisku nodilumizturību, un ir aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 76 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis mehānismu optimālai manevēšanai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas garantē ilgmūžību un klusumu darbībā, papildināts ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 76 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktsskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satvēršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu montāžu un uzticamu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāmu stieni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 65 mm, bet kopējais augstums sasniedz 72 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara to piemērotu dažādām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm, nodrošinot klusu un vienmērīgu pārvietošanos.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 88 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni optimālai kustībai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 88 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 65 mm. Kopējais augstums sasniedz 91,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 88,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 88,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm, nodrošinot uzticamu un kluso darbību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 89 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no poliamīds, elektrovadītspējīgs korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 65 mm, bet kopējais augstums sasniedz 91,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu montāžu un uzticamu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla ar grozāmu stieni, kas garantē vienmērīgu un kluso darbību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa, kura protektors ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot viendabīgu konstrukciju un optimālu veiktspēju. Riteņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tipa. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 81 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm, nodrošinot augstu funkcionalitāti un ilgmūžību dažādās lietojuma vidēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprināšanas sistēmu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīds, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 65 mm, bet kopējais augstums sasniedz 91,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu montāžu un uzticamu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora, kas nodrošina lielisku saķeri un aizsargā grīdas segumu. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto piano con distanziale gultnis optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 81 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 35 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla ar grozāms stienis gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos un ilgmūžību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 35 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 31 mm, kas padara to kompaktu un piemērotu dažādām lietojumprogrammām. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktsskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultņa sistēmu optimālai kustībai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar poliuret\u0101ns, injic\u0113ts protektora pārklājumu un Cuscinetti a sfere di precisione precīzijas gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 101 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktsskap\u012b\u0161i, m\u0113beles, mediju m\u0113beles, biroja kr\u0113sli un biroja m\u0113beles lietojumiem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Stylea grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprināšanas sistēmu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultņa sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar poliuretāns, injicēts protektora slāni un Cuscinetti a sfere di precisione precīzijas gultņiem optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 101 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.