Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni optimālai kustībai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 88 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5925UOI075S70-10X15 TFR
EAN
4031582385687
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
88 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,16 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Sešstūra vītņstienis, augšējais
Stieņa diametrs
10 mm
Stieņa garums
15 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Grozāms savienojums
174 mm
Pagrieziena rādiuss
87 mm
Vītnes diametrs
10 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
8 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea
5920UOI075S70-10X15 TFR

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 88 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.

75 mm
88 mm
50 kg
75 mm
88 mm
50 kg