Precīzijas lodīšu gultņu riteņu balsti
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskajiem gultņiem un termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina vienmērīgu un klusu kustību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas piešķir tam vieglu svaru un ķīmisko izturību. Kopējais produkta augstums ir 135 mm. Ritenis nodrošina 200 kg statisko noslodzi un 100 kg dinamisko noslodzi pie 3 km/h ātruma. Agila ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultu, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, slimnīcu, pansionātu un aprūpes namu, profesionālo uzkopšanas ratu, kā arī veikalu mēbeles un displeju aprīkošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, izmantojot averes zem skrūves tipa piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir 75 milimetru diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna ķermeni, kā arī precīzajiem sfēriskiem cuscinetti a sfere gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Kopējais ritentiņa augstums ir 100 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 150 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Agila ritentiņi ir ideāli piemēroti aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnicām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību prasīgos darbības apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grožamais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās lietojumprogrammās. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņa ar divām bumbu sacīkstes sistēmu, kas garantē gludu un precīzu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir konstruēts no alumīnija ķermeņa ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 161 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādās instalācijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 200 kg pie 6 km/h vai 300 kg pie 4 km/h, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību. Šis ritenis ir ideāls automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdzēšības tehnologijai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora pārklājumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar kvadrātveida plāksni stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Korpuss izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes mehānismu, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir konstruēts ar 125 mm diametru un aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, bet ķermenis no polipropilēna, kas garantē izturību un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 155 mm. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 360 kg un dinamisko slodzi līdz 180 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpas tehnologijai, ugunsdzēšības tehnologijai, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritentiņu var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, izmantojot averes zem skrūves tipa stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Ritenis ir 75 milimetru diametrā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, bet ķermenis no polipropilēna, kas garantē izturību un ilgmūžību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 100 milimetri. Agila atbalsta ritenis iztur statisko slodzi līdz 150 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 75 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnicām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tēraudu loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora segumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora pārklājumu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma vai 250 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametru elastīgām riepaām bez marķējuma, kas vulkanizētas uz poliamiīda ķermeņa un balstītas uz precīziem sfēriskiem cuscinetti a sfere gultņiem, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu darbību. Produkta kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 500 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir paredzēts plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobīļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēšības tehnoloģijas un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar vidēju kvalitāti, izmantojot divu bumbu sacikstes grozāmo gultni optimālai kustībai. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un precīzijas lodīšu gultni no nerūsējoša tērauda, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 160 mm, kas padara to piemērotu dažādām lietojumprogrammām. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar vidēju kvalitāti, izmantojot divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 160 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauds loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un precīzijas lodveida gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma un 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, kas nodrošina uzticamu griezes mehānismu. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna ar alumīnija ķermeni un aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 164 mm, kas ļauj produktam iekļauties dažādās montāžas konfigurācijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h vai 500 kg pie 4 km/h, atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM pielietojumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē optimālu darbību un minimālu troksni. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 800 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību dažādos ātruma režīmos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes ar pastiprinājumu vai nerūsējošo izpildījumu, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem un polietāna lietuves protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj ritenim iekļauties dažādu izmēru aprīkojumā. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību visās lietošanas situācijās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinājusi vai nerūsējošā, nodrošinot augstu stabilitāti un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir 160 mm diametrā ar poliuretāna, lieta riepas virsmu, kas nodrošina izturību un labu berzi uz dažādām virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes kuģulājiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu troksni. Kopējais produkta augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 440 kg pie 6 km/h vai 550 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu griešanos. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un poliuretāna lieto protektoru, kas izgatavots uz alumīnija bāzes. Kopējais riteņa augstums ir 240 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina optimālu veiktspēju dažādos transportēšanas scenārijos.
Frequently Asked Questions
Precīzo lodīšu gultņu riteņu priekšrocības
Precīzijas lodīšu gultnis gultņu ritentiņi nodrošina vienmērīgu, precīzu velmēšanu ar minimālu spēli pat lielās slodzēs vai nepārtrauktas lietošanas laikā. Tie ir izstrādāti prasīgiem rūpnieciskiem un lieljaudas lietojumiem un saglabā veiktspēju dažādās vidēs — no higiēnai kritiskām iekārtām līdz ekstremālām temperatūrām.
TENTE ritentiņi ar precīzu lodīšu gultni piedāvā dažādas priekšrocības:
Izcila skriešanas hrakteristika - precīzi lodīšu gultņi ir izstrādāti minimālai spēlei, nodrošinot vienmērīgu, klusu ripošanu un ļoti precīzu kustību. Šī precizitāte uzlabo manevrētspēju un samazina operatora piepūli pat sarežģītos darba apstākļos.
Augsta nestspēja - precīzi lodīšu gultņu ritentiņi, kas paredzēti ievērojamu svaru atbalstam, ir ideāli piemēroti rūpnieciskiem un lieljaudas lietojumiem, kur būtiska ir nemainīga veiktspēja zem slodzes.
Uzticams skarbajā vidē - Vides ietekmei ir maza ietekme uz precīziem lodīšu gultņiem, ļaujot tiem droši darboties apstākļos ar putekļiem, mitrumu vai svārstīgām temperatūrām.
Zema apkope un ilgs kalpošanas laiks - Radiālie rievu lodīšu gultņi ir ieeļļoti ilgstošai darbībai, kas nozīmē, ka tiem nav nepieciešama neliela apkope vai vispār nav nepieciešama. Pat nepārtrauktas lietošanas gadījumā nodilums joprojām ir zems, samazinot dīkstāves un nomaiņas vajadzības.
Higiēnai draudzīgas noslēgtas iespējas - nozarēs ar stingrām tīrības prasībām, piemēram, medicīnas tehnoloģijās un pārtikas pārstrādē, noslēgtie precīzie lodīšu gultņi novērš piesārņojumu, nodrošinot atbilstību higiēnas noteikumiem, vienlaikus saglabājot rites veiktspēju.
Precīzo lodīšu gultņu riteņu veidi
Precīzi lodīšu gultņus var integrēt dažādos riteņu dizainos, katrs pielāgots īpašām ekspluatācijas prasībām. Neatkarīgi no tā, vai mērķis ir palielināt kravnesību, nodrošināt izturību pret koroziju vai ievērot stingrus higiēnas standartus, precīzs lodīšu gultnis uzlabo rites veiktspēju visā diapazonā. Zemāk ir daži parasti izvēlēti riteņu veidi ar precīziem lodīšu riteņu gultņiem.
Precīzi lodīšu gultņu grozāmie ritentiņi
Šie ritentiņi apvieno precīzo lodīšu gultņu izcilo ripošanas veiktspēju ar grozāmas galvas veiklību. Lodīšu gultņa minimālā spēle nodrošina precīzu riteņu izlīdzināšanu, samazinot rites pretestību un nodrošinot vieglu virziena vadību — pat manevrējot lielas slodzes šaurās vietās. Mūsu produktu portfelī ir plašs grozāmo riteņu iespēju klāsts ar precīziem lodīšu gultņiem. TENTE Levina kopšanas sērija ir viens no mūsu produktu klāsta piemēriem. Tās korpuss ir izgatavots no stikla šķiedru pastiprināta poliamīda ar plānu dakšiņu. Levina ir pieejama ar dažādiem riteņu protektora materiāliem, tostarp gumiju, termoplastisko gumiju un iesmidzināto poliuretānu — ar vadošām versijām, kas aizsargā lietotājus un elektriskās ierīces no elektrostatiskās izlādes. Riteņu diametrs svārstās no 75 mm līdz 150 mm, montāžas iespējas ietver skrūvju caurumu, plāksnes un kāta stiprinājumu. Bloķēšanas mehānisms ietver pilnīgu slēdzeni, virziena slēdzeni un centrālo kopējo atslēgu. Mūsu Levina sērija ir populāra izvēle medicīnas ratiņiem un profesionāliem mēbeļu lietojumiem.
Lieljaudas precīzie lodīšu gultņu ritentiņi
Lielas slodzes riteņu balsti ar precīziem lodīšu gultņiem ir veidoti maksimālai izturībai un izturībai. Tie izmanto pastiprinātas sastāvdaļas un gultņu sliedes, kas paredzētas, lai izturētu ārkārtēju spiedienu bez deformācijas. Precīzs lodīšu gultnis uztur vienmērīgu rites veiktspēju pat tad, ja tas ir pilnībā noslogots, nodrošinot uzticamu mobilitāti laika gaitā. Šis izturīgais dizains samazina nodilumu, novērš iesiešanu un nodrošina aprīkojuma efektīvu kustību augsta pieprasījuma apstākļos. Viens piemērs no mūsu produktu klāsta ir TENTE Kappa sērija, kas pieejama kā fiksēti un grozāmi ritentiņi. Atkarībā no konfigurācijas Kappa var izturēt slodzes no 300 kg līdz 3.000 kg, ar riteņu diametru no 80 līdz 300 mm. Šai sērijai ir metināts cieta tērauda korpuss, kas nodrošina augstāko kravnesību. Lai uzlabotu drošību un stabilitāti, Kappa grozāmie ritentiņi ir pieejami vai nu ar virziena slēdzeni, vai ar ergonomisku kopējo bloķēšanas sistēmu. Atbilstoši dažādiem vides apstākļiem, Kappa ir pieejams ar dažādiem protektora materiāliem — sākot no vulkanizētām elastīgām riepām bez marķēšanas līdz īpaši izturīgam poliamīdam.
Nerūsējošais tērauda precīziem lodīšu gultņu
Nerūsējošais tērauda precīzie lodīšu gultņu ritentiņi ir īpaši izstrādāti videi, kur atrodas mitrums, tīrīšanas līdzekļi vai ķīmiskas vielas. Nerūsējošā tērauda korpuss aizsargā pret koroziju, savukārt noslēgtas gultņu iespējas aizsargā ritošos komponentus no netīrumiem un šķidrumiem, saglabājot vienmērīgu darbību un higiēnas atbilstību. Šī izturības pret koroziju un velmēšanas precizitātes kombinācija padara tos ideālus lietošanai jutīgās vai regulētās nozarēs. Starp mūsu produktu piedāvājumiem TENTE Alpha stainless nerūsējošais ir lielisks piemērs. Tam ir smags nerūsējošā tērauda korpuss ar skrūvju caurumu un plākšņu montāžas iespējām. Alpha stainless materiāls piedāvā dažādas protektora materiālu iespējas, tostarp vulkanizētas elastīgās riepas bez marķēšanas un elektriski vadošu iesmidzināto poliuretānu. Lai nodrošinātu drošību darba vietā, šos ritentiņus var papildus aprīkot ar pilnīgu slēdzeni.
Precīzo lodīšu gultņu riteņu pielietojuma jomas
Precīzijas lodīšu gultnis lodīšu gultņu riteņi ir ideāla izvēle transporta iekārtām un mašīnām, kurām nepieciešama izcila rites veiktspēja, precīza manevrētspēja un ilgtermiņa uzticamība. To minimālā spēle un lielā kravnesība padara tos par uzticamu risinājumu prasīgos rūpnieciskos apstākļos, savukārt to izturība nodrošina nemainīgu veiktspēju ikdienas darbībās. Rūpnieciskajos un loģistikas apstākļos tos plaši izmanto ražošanas un platformu ratiņos, smago transporta risinājumos, mašīnās un darbnīcu aprīkojumā un citur, kur būtiska ir vienmērīga velmēšana ar ievērojamu slodzi. Mazumtirdzniecības vidē tie piedāvā uzticamu mobilitāti tādām lietojumprogrammām kā ruļļu būri, veikalu aprīkojums un iepirkšanās ratiņi, apvienojot stabilitāti un vieglu pārvietošanos. Higiēnai kritiskas nozares, piemēram, medicīnas tehnoloģijas, pārtikas ražošana un farmācija, gūst labumu no noslēgtiem precīziem lodīšu gultņu riteņiem, kas novērš piesārņojumu, vienlaikus saglabājot velmēšanas kvalitāti. Nerūsējošais tērauda versijas šajās nozarēs ir īpaši novērtētas to izturības pret koroziju un tīrīšanas līdzekļiem.