Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta
EAN:
4031582399936
Produkta numurs:
4681UAP200P63 XL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM,...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Zeta ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem un transporta aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga, un tajā ir divu bumbu sacīkstes, pastiprināta vai nerūsējoša, nodrošinot uzticamu grozīšanos. Ritenis ir 200 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem; protektora materiāls ir injicēts poliuretāns, bet riteņa korpuss izgatavots no poliamīda. Konstrukcija paredzēta ilgstošai ekspluatācijai un augstām mehāniskām prasībām. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodze ir 1000 kg, bet dinamiskā slodze ir 400 kg pie 6 km/h un 500 kg pie 4 km/h; dinamiskās vērtības attiecas uz norādītajiem braukšanas ātrumiem.
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
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
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
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai