- Sākums
- Rūpniecība
- Dzīvesstils
- Mēbeles un dizains
-
Biroja krēsli
Biroja krēslu riteņu balsti
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un vieglu svaru. Grožāmais stienis ļauj riteņa orientācijai mainīties 360 grādu leņķī, nodrošinot maksimālu mobilitāti. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas uzlabo berzi un aizsargā grīdas virsmu. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina ilgmūžību un ķīmisko izturību. Kopējais augstums ir 59 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās mēbeles konstrukcijās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 65 mm
Anika ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis grozīšanās mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu kustību un precīzu pozicionēšanu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar poliuretāns, injicēts protektora slāni, kas garantē izcilu saķeri un ilgmūžību dažādos darba apstākļos. Gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tipa, kas nodrošina vienmērīgu ritenīša darbību un samazina berzi. Ritenīša diametrs ir 65 mm, bet kopējais augstums sasniedz 67 mm, kas padara to piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām, kur nepieciešama kompakta un efektīva mobilitātes risinājuma.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar grožāmu stieni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis ir konstruēts ar polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusu, kura protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot viendabīgu konstrukciju un optimālu veiktspēju. Riteņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tipa, kas nodrošina gludu griešanos. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 61 mm. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu, biroja krēslu un biroja mēbeļu aprīkojumam, piedāvājot uzticamu un funkcionālu risinājumu dažādām lietojumprogrammām.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Linea load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām mobīlām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultnī, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmo kustību. Ritenis pats ir 50 mm diametrā ar poliuretāna, injicētu protektoru un poliamīda ķermeni, kas garantē izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju. Kopējais augstums ir 50,5 mm, kas padara to kompaktu un piemērotu ierobežotai vietai. Statiskā noslodzes jauda ir 200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls AMR sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem un biroja krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Linea load ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās mobilitātes sistēmās. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultnī, kas garantē gludu un uzticamu grožāmās funkcijas darbību. Riteņa sistēma sastāv no 50 mm diametra riteņa ar poliuretāna injicētu protektoru un precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina optimālu berzi un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 50 mm, kas ļauj to integrēt kompaktās konstrukcijās. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu dažādiem pielietojumiem. Linea load tiek plaši izmantots AMR sistēmās, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja mēbelēs, pacientu pacēlājos un biroja krēslos, nodrošinot augstu veiktspēju un uzticamību profesionālajā vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50,5 mm
Linea load ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās mobilitātes sistēmās. Ritenis ir aprīkots ar aklu atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina gludu un uzticamu grožāmās funkcijas darbību. Ritenis pats par sevi ir 50,5 mm diametrā un izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina izturību un labu berzi. Ritenim ir precīzijas lodi šu gultnis, kas garantē augstu kvalitāti un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 50,5 mm. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Linea load ritenis ir ideāls risinājums AMR sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem un biroja krēsliem, nodrošinot uzticamību un veiktspēju profesionālās vides prasībās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 75 mm
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādiem pamatiem. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožāmais stienis, arī no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un manevru iespējas. Ritenis ar 75 milimetru diametru ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenes protektora materiāls ir identisks ritenes korpusam, kas uzlabo kopējo konstrukcijas viendabīgumu un izturību. Kopējais augstums ir 77 milimetri, kas ļauj ritenim integrēties dažādu augstumu mēbelēs. Ritenis nodrošina 100 kilogramu statisko noslodzi un 50 kilogramu dinamisko noslodzi pie 3 kilometru stundas ātruma, kas padara to piemērotu naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ierīce ir aprīkota ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku savienojumu ar mēbeles struktūru. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskajiem bojājumiem. Grožāmais stienis, arī no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar termoplastiskas gumijas protektoru un plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 61 mm. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ir ideāls risinājums naktsskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādiem mēbeles tipiem, tostarp naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Grožāmais stienis, kas izgatavots no polipropilēna, nodrošina vienmērīgu un kontrolējamu rotāciju, ļaujot lietotājam viegli manevrot mēbeles dažādos virzienos. Ritenis pats ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas garantē stabilu un ilgstošu darbību. Ritenes virsma ir identiska ritenes korpusam, kas izgatavots no polipropilēna, nodrošinot izturību un vienmērīgu slīdēšanu uz dažādām grīdas virsmām. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 61 mm, kas ļauj to integrēt kompaktā mēbeles dizainā. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskajiem bojājumiem, savukārt grožāmais stienis, arī no polipropilēna, nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un gludu kustību. Ritenis ir pārklāts ar materiālu, kas ir identisks ritieņa korpusam, nodrošinot vienveidīgu un izturīgu virsmu. Kopējais augstums ir 55 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādos mēbeles modeļos. Ritenis ir paredzēts naktskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja mēbelēs un biroja krēslos. Ierīce ir aprīkota ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu dažādās konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir 50 mm diametrā ar polipropilēna, elektrovadītspējīgu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Ritenis ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 55 mm, kas ļauj kompakti integrēt riteni dažādās mēbeles konstrukcijās. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās vidēs. Montāžai izmanto stieni ar satversmes gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas garantē elektrostatisku aizsardzību un ilgmūžību. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību darbā. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Riteņa protektors izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, kas nodrošina drošu un stabilu saķeri uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 54 mm, kas ļauj kompakti integrēt riteni dažādās konstrukcijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ritenis ir ideāls risinājums naktskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, kur nepieciešama augsta kvalitāte, drošums un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās vidēs. Montāžai izmanto stieni ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no polipropilēna, kas garantē izturību un vieglu svaru, un tas aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties visos virzienos. Ritenis ir 50 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina labu saķeri un klusumu darbības laikā. Ritenim ir kuscinetto plakans ar distanciāli, kas uzlabo stabilitāti un pagarina kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 54 mm, kas padara produktu kompaktu un piemērotu dažādiem mēbeles tipiem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību normālos apstākļos. Lumina ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās, tostarp naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja mēbelēs un biroja krēslos. Piestiprināšanas sistēma sastāv no stiena ar satversmes gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas vai alumīnija, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tā ķermenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas ir identisks ar riteņa riepas materiālu. Kopējais produkta augstums ir 59 milimetri, kas ļauj optimāli izmantot pieejamo vietu. Intermitējošā bremze nodrošina drošu pozīcijas fiksāciju, kad ritenis nav nepieciešams, novēršot neparedzētu pārvietošanos un uzlabojot darba vietas drošību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 65 mm
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja iekārtu kustīgumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību pret mehāniskiem bojājumiem un ilgstošu ekspluatācijas laiku. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju, ļaujot lietotājam viegli manevrot mēbeles jebkurā virzienā. Ritenis ar 65 mm diametru ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina stabilu un klusu darbību. Riteņa protektors ir identisks ar riteņa korpusu, kas nodrošina vienveidīgu un uzticamu berzi ar grīdu. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu zem mēbeles. Ritenis nodrošina 100 kg statisko noslodzi un 50 kg dinamisko noslodzi pie 3 km/h ātruma, kas piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums profesionālam un mājas lietojumam, nodrošinot drošību, stabilitāti un komfortu.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 75 mm
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustībai. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis, arī no poliamīda materiāla, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ir 75 milimetru diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina labu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas garantē vienmērīgu un stabilu rotāciju. Kopējais augstums ir 77 milimetri. Statiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kilogrami pie 3 kilometru stundas ātruma. Stylea ritenis ir ideāli piemērots naktskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, nodrošinot uzticamu un klusu darbību visās šajās lietojuma vietās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja iekārtu kustīgumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un vieglu svaru. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību darbā. Ritenis ir 50 mm diametrā ar polipropilēna ritenīša ķermeni, kas ir identisks ar ritenīša korpusu, un aprīkots ar plakanu kuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 59 mm, kas ļauj ritenim kompakti iekļauties dažādu mēbeles konstrukciju parametros. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādiem mēbeles veidiem, tostarp naktskapi, mēbeles, mediju mēbeles, biroja mēbeles un biroja krēslus. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina izturību un vieglu svaru, savukārt grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, sniedzot maksimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir aprīkots ar 50 milimetru diametra riepu, kuras materiāls ir identisks ritieņa korpusam no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas nodrošina stabilitāti un drošību. Ritieņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tips, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 61 milimetrs, kas ļauj kompaktu integrāciju mēbeles konstrukcijā. Ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kilogramiem un dinamisko noslodzi līdz 40 kilogramiem ar ātrumu 3 kilometri stundā, padarot to ideālu risinājumu vidējas slodzes aplikācijām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožamais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ierīce ir aprīkota ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā polipropilēna, kas garantē stabilitāti un ilgmūžību, vienlaikus sniedzot elektrostatiskās aizsardzības īpašības. Grožamais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi pagriezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību darbības laikā. Ritenis ar 50 milimetru diametru ir aprīkots ar termoplastiskas elektrovadošas gumijas protektoru un plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu kustību uz dažādām virsmām. Kopējais augstums no pamatnes līdz ritenim ir 61 milimetrs, kas ļauj optimāli integrēt riteni mēbeles konstrukcijā. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kilogramus, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas piemērots naktskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 65 mm
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskajiem slodzēm. Grožāmais stienis, arī no poliamīda materiāla, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti. Ritenis ar 65 mm diametru ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenes protektors ir identisks ar ritenes korpusu, kas uzlabo tā izturību un nodrošina konsekventu berzes koeficientu. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj ritenim integrēties dažādos mēbeles dizainos. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 100 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kg pie 3 km/h ātruma. Stylea ritenis ir ideāls risinājums naktsskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 65 mm
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Produkts ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, nodrošina vienmērīgu un kontrolētu grožošanu. Ritenis ir 65 milimetru diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu. Ritenis ir aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Kopējais produkta augstums ir 68 milimetri. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 100 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 50 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Stylea ritenis ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, kur nepieciešama uzticama un klusuma darbība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 75 mm
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeļu un biroja aprīkojuma aplikācijās. Produkts ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda, kas garantē ilgmūžību un elektrostatiskās aizsardzības īpašības. Ritenis ir aprīkots ar 75 milimetru diametru un termoplastiskas elektrovadošas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un kustības vienmērīgumu. Ritenis ir balstīts uz cuscinetto piano con distanziale gultņa, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu rotāciju. Kopējais produkta augstums ir 77 milimetri, kas ļauj to integrēt dažādās mēbeļu konstrukcijās. Produkts ir paredzēts naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 100 kilogramus, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kilogrami pie kustības ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību profesionālā vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās vidēs. Montāžai tiek izmantots stienis ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un elektrostatiskās aizsardzības īpašības. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un maneuvrējamību. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar termoplastiskas elektrovadošas gumijas protektoru un plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 61 mm, kas ļauj produktam iekļauties kompaktās telpās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ir ideāls risinājums naktskapsiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, kur nepieciešama uzticama mobilitāte un augsta veiktspēja.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 65 mm
Stylea ir grožamais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda, kas garantē ilgmūžību un elektrostatiskās aizsardzības īpašības. Grožamais stienis, arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 65 milimetri, un tas ir pārklāts ar elektrovadošu termoplastisko gumiju, kas nodrošina labas berzes īpašības un elektrostatiskās drošības standartu atbilstību. Kopējais augstums ir 68 milimetri. Statiskā noslodzes jauda ir 100 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kilogrami pie 3 kilometru stundas ātruma. Stylea ritenis ir ideāls risinājums naktsskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, nodrošinot uzticamu un drošu mobilitāti profesionālā vidē.