Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Anika ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošo bremzi, kas paredzēts galvenokārt biroja krēslu uzstādīšanai, nodrošinot vienmērīgu kustību un stabilitāti. Stiprinājuma elements ir akla atvere B10 uzstādīšanai, un tas paredzēts krēsla pamatnes tiešai montāžai, lai nodrošinātu stabilu savienojumu ar krēsla konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar grozāmo stiķi, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties. Ritenis ar diametru 65 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanceri, un tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 67 mm, un šie izmēri ļauj izmantot ritenīti kompaktās krēslu konstrukcijās. Slodzes raksturlielumi šajos datos nav norādīti, tādēļ maksimāli pieļaujamā slodze uz vienu riteni jāprecizē pie ražotāja pirms izstrādājuma izmantošanas.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5923UAI065L51-10 Dom18
EAN
4031582437782
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
39,5 mm
Kopējais augstums
67 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,08 kg
Produkta nosaukums
Anika
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
18 mm
Grozāms savienojums
110 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
55,4 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
11 mm
Diametrs
65 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale

Interzum balva

Interzum balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam