Polipropilēna atbalsta riteņi
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna materiāla un aprīkots ar grožāms stienis gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēns, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 61 mm. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, kur nepieciešama elektrostatiskā aizsardzība un klusas darbības nodrošināšana.
Pielāgots risinājums 50 mm
Glide ir pielāgots risinājums ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar grozāmu stieni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm. Kopējais augstums sasniedz 33 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina efektīvu darbību dažādos lietojumos. Šis risinājums ir piemērots inženiertehniskām vajadzībām, kur nepieciešama kompakta konstrukcija ar uzticamu veiktspēju un precīzu slodzes sadalījumu.
Pielāgots risinājums 50 mm
Glide ir pielāgots risinājums, kas aprīkots ar stieni ar satvēršanas gredzenu un uzmavu precīzai pozicionēšanai un uzstādīšanai. Korpusa konstrukcija izgatavota no izturīga polipropilēna materiāla, kas nodrošina ilgmūžību un ķīmisko pretestību, savukārt grozāms stienis ļauj brīvu 360 grādu rotāciju optimālai manevriespējai. Ritenis konstruēts no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas novērš statiskās elektrības uzkrāšanos, bet protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, kas garantē vienmērīgu nodilumu un stabilu veiktspēju. Riteņa gultnis ir cuscinetto piano ar distanziale precīzai darbībai, riteņa diametrs ir 50 mm. Kopējais konstrukcijas augstums sastāda 33 mm, kas nodrošina kompaktu dizainu ierobežotām telpām.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai izmantošanai dažādās medicīniskās un komerciālās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādiem transportlīdzekļiem un aprīkojumam. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas garantē elektrostatisku aizsardzību un ilgmūžību. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, nodrošina vienmērīgu un kontrolējamu rotāciju. Ritenis ar 75 mm diametru ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli un termoplastiskas elektrovadošas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un elektrostatisku drošību. Kopējais augstums ir 75,5 mm. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 120 kg un dinamisko slodzi līdz 60 kg pie ātruma 3 km/h. Linea light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar grožāmu stieni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis ir konstruēts ar polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusu, kura protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot viendabīgu konstrukciju un optimālu veiktspēju. Riteņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tipa, kas nodrošina gludu griešanos. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 61 mm. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu, biroja krēslu un biroja mēbeļu aprīkojumam, piedāvājot uzticamu un funkcionālu risinājumu dažādām lietojumprogrammām.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Mono grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, kura diametrs ir 50 mm. Kopējais augstums sasniedz 72 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 60 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mediju mēbeles, pansionāti un aprūpes nami, kā arī aprūpes rati lietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Mono grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un polipropilēna korpusu ar grozāms stienis griezes mehānismu. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultņa sistēmu, nodrošinot 50 mm diametra riteņa darbību. Produkta kopējais augstums sasniedz 72 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 60 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktskapīši, mediju mēbeles, pensionāti un aprūpes nami, kā arī aprūpes rati lietojumiem, nodrošinot uzticamu mobilitāti un precīzu pozicionēšanu ar bremzēšanas funkciju.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Mono ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeles un aprūpes iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, nodrošina vienmērīgu un mīkstu grožāšanās kustību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un ilgāku ekspluatācijas laiku. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tā virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labas berzes īpašības un skaņas slāpēšanu. Kopējais produkta augstums ir 72 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 60 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 30 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Mono ritenis ir ideāli piemērots naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem, aprūpes namiem un aprūpes ratiem, kur nepieciešama uzticama un klusuma kustība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Mono ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles un aprūpes iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem, savukārt grožāmais stienis nodrošina 360 grādu rotāciju, ļaujot viegli manevrot jebkurā virzienā. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu pārvietošanās laikā. Riteņa asis ir aprīkotas ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas garantē vienmērīgu un stabilu rotāciju. Produkta kopējais augstums ir 72 mm, kas nodrošina kompaktu un ergonomisku dizainu. Statiskā slodzes jauda sasniedz 60 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 30 kg pie 3 km/h ātruma, kas piemērota vidējās intensitātes lietošanai. Mono ritenis ir ideāli piemērots naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem, aprūpes namiem un aprūpes ratiem, nodrošinot uzticamu un komfortablu mobilitāti dažādās vidēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Linea light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un polipropilēna korpusu ar grožāms stienis gultni. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, nodrošinot 75 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja krēsliem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 42 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un noturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 42 milimetri, bet kopējais augstums ir 49 milimetri. Riteņa protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, kas nodrošina vienveidīgu un uzticamu darbību. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 60 kilogramiem, bet dinamiskā slodze ir 30 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Lumina ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama augsta mobilitāte un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādos mēbeles un biroja aprīkojuma pielietojumos, tostarp naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi griezties un pārvietoties visos virzienos. Ritenis pats ir 50 mm diametrā un izgatavots no polipropilēna, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienveidīgu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina gludu un efektīvu rotāciju. Kopējais riteņa augstums ir 56 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādos mēbeles dizainos. Statiskā slodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un stabilu darbību normālos ekspluatācijas apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās mēbeles konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties un pārvietoties visos virzienos. Ritenis pats ir konstruēts ar 50 mm diametru un izmanto termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina mīkstu un klusu darbību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanciāli, kas uzlabo tā stabilitāti un darbības vienmērīgumu. Kopējais augstums no grīdas līdz atbalsta punktam ir 56 mm, kas ļauj optimāli integrēt riteni mēbeles konstrukcijā. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu pārvietošanai. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādām virsām. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un noturību pret mehāniskiem bojājumiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu manevrējamību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tas ir pārklāts ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina labu saķeri un aizsargu pret slīdēšanu. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 61 milimetrs. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Lumina ritenis ir ideāls risinājums biroja mēbelēm, mediju mēbelēm un parastajām mēbelēm, kur nepieciešama uzticama un klusā pārvietošana.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj riteņa virzienam mainīties atbilstoši nepieciešamībai. Ritenis pats ir 50 mm diametrā un izgatavots no polipropilēna ar elektrovadītspēju, kas identiska riteņa korpusam. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais riteņa augstums ir 61 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādos mēbeles dizainos. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību vidēji slodzes apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ierīce ir aprīkota ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku savienojumu ar mēbeles struktūru. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskajiem bojājumiem. Grožāmais stienis, arī no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar termoplastiskas gumijas protektoru un plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 61 mm. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ir ideāls risinājums naktsskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādiem mēbeles tipiem, tostarp naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Grožāmais stienis, kas izgatavots no polipropilēna, nodrošina vienmērīgu un kontrolējamu rotāciju, ļaujot lietotājam viegli manevrot mēbeles dažādos virzienos. Ritenis pats ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas garantē stabilu un ilgstošu darbību. Ritenes virsma ir identiska ritenes korpusam, kas izgatavots no polipropilēna, nodrošinot izturību un vienmērīgu slīdēšanu uz dažādām grīdas virsmām. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 61 mm, kas ļauj to integrēt kompaktā mēbeles dizainā. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tā virsma ir identiska riteņa korpusam, kas nodrošina vienveidīgu un profesionālu izskatu. Kopējais augstums ir 61 milimetrs, kas ļauj ritenim integrēties dažādās mēbeles konstrukcijās bez papildu vietas patēriņa. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un stabilu darbību normālos ekspluatācijas apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un noturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj riteņim brīvi griezties un pārvietoties visos virzienos. Ritenis ar diametru 50 mm ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina gludu un stabilu kustību. Riteņa protektors ir identisks ar riteņa korpusu, kas izgatavots no polipropilēna, nodrošinot vienveidīgu un uzticamu darbību. Kopējais produkta augstums ir 56 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mēbeles konstrukcijās. Produkts nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg, bet dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu vidējas slodzes lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu stabilizācijai, kā arī biroja un mediju mēbeles pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretestību dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj riteņa virzienam mainīties, nodrošinot maksimālu elastību un mobilitāti. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, un tā virsma ir identiska riteņa korpusam, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 56 mm, kas ļauj riteņim integrēties dažādu mēbeles konstrukciju dizainā. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību ikdienas pielietojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskajiem bojājumiem, savukārt grožāmais stienis, arī no polipropilēna, nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un gludu kustību. Ritenis ir pārklāts ar materiālu, kas ir identisks ritieņa korpusam, nodrošinot vienveidīgu un izturīgu virsmu. Kopējais augstums ir 55 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādos mēbeles modeļos. Ritenis ir paredzēts naktskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja mēbelēs un biroja krēslos. Ierīce ir aprīkota ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu dažādās konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir 50 mm diametrā ar polipropilēna, elektrovadītspējīgu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Ritenis ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 55 mm, kas ļauj kompakti integrēt riteni dažādās mēbeles konstrukcijās. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās mēbeles konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un noturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, nodrošina gludu un kontrolētu grožāšanos, ļaujot ritenim brīvi kustēties visos virzienos. Ritenis ir aprīkots ar 50 mm diametru, un tā virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labu saķeri un aizsargu pret slīdēšanu. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas garantē stabilu un vienmērīgu rotāciju. Kopējais augstums no grīdas līdz atbalsta punktam ir 56 mm, kas ļauj ritenim iekļauties dažādās mēbeles konstrukcijās. Statiskā slodzes jauda ir 80 kg, kas nodrošina stabilitāti stacionārā stāvoklī, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, garantējot drošu un uzticamu darbību mobilitātes laikā.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās mēbeles konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un noturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, nodrošina gludu un kontrolētu griešanās kustību. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir termoplastiskas gumijas protektors, kas sniedzas optimālu saķeri un aizsargu pret nodilumiem. Kopējais augstums ir 56 mm, kas ļauj ritenim kompakti iekļauties dažādās mēbeles konstrukcijās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanā.
Frequently Asked Questions
Polipropilēna ritentiņu priekšrocības
Polipropilēna atbalsta riteņi apvieno vieglu korpusu ar vienmērīgu velmēšanas veiktspēju, padarot tos lieliski piemērotus vieglai lietošanai. Ar izturīgu iesmidzināto konstrukciju tie ir labi piemēroti biroja mēbelēm, vitrīniem, medicīnas ratiņiem un nelielam aprīkojumam. To darbība ar zemu trokšņa līmeni un viegla pārvietošanās padara tos par daudzpusīgu risinājumu iekštelpu videi.
TENTE polipropilēna ritentiņi piedāvā dažādas priekšrocības:
Viegla konstrukcija - Polipropilēna atbalsta riteņi ritentiņiem ir viegls, bet izturīgs korpuss, kas padara tos viegli uzstādāmus un ideāli piemērotus lietojumiem, kur priekšrocība ir minimāls svars. Tas arī ļauj vienmērīgi un bez piepūles pārvietoties uz mēbelēm un aprīkojumu.
Dizains elastība - pieejams dažādos riteņu dizainos, krāsās un montāžas stilos, ļaujot tiem saplūst mēbelēs un aprīkojumā, vienlaikus nodrošinot uzticamu veiktspēju.
Viegli tīrāms - polipropilēna korpusu gludā, neporainā virsma novērš netīrumu uzkrāšanos un ļauj ātri un vienkārši notīrīt, nodrošinot higiēnu tādās vietās kā mazumtirdzniecība.
Polipropilēna ritentiņu veidi
Polipropilēna atbalsta riteņi ir pieejami dažādos dizainos, lai apmierinātu vieglu lietojumu vajadzības - sākot no biroja mēbelēm līdz displeja aprīkojumam. Katrs tips ir paredzēts, lai apvienotu vieglu konstrukciju ar uzticamu veiktspēju un vieglu kustību. Zemāk ir daži no visizplatītākajiem polipropilēna ritentiņu veidiem un to galvenās priekšrocības:
Bremzēti Polipropilēns ritentiņi
Šie ritentiņi ir aprīkoti ar integrētu bremzi, kas nepieciešamības gadījumā droši bloķē riteni vietā. Tie nodrošina gan mobilitāti, gan stabilitāti, padarot tos ideāli piemērotus vitrīniem vai biroja mēbelēm, kur aprīkojumam lietošanas vai iekraušanas laikā jāpaliek nekustīgam.
Polipropilēns grozāmie ritentiņi
Šiem ritentiņiem ir 360° rotējošs korpuss, kas nodrošina maksimālu elastību un vieglu kustību jebkurā virzienā. Bieži atrodami mēbelēs vai mazumtirdzniecības displejos, tie nodrošina vieglu manevrētspēju, vienlaikus saglabājot vieglu struktūru.
Divriteņu polipropilēna ritentiņi
Divriteņu riteņiem ir divi paralēli riteņi vienā korpusā, vienmērīgi sadalot svaru labākai manevrēšanas spējai. Tie ir ideāli piemēroti biroja krēsliem, biroja mēbelēm un multivides mēbelēm, jo divu riteņu iestatīšana ļauj vienmērīgi pagriezt ar minimālu piepūli. Polipropilēna korpuss piedāvā stilīgu izskatu, vienlaikus ir izturīgs un viegli kopjams.
Polipropilēna ritentiņu pielietojuma jomas
Polipropilēna atbalsta riteņi ir lieliska izvēle mēbelēm un mazumtirdzniecībai, kur būtiska ir viegla konstrukcija, vienmērīga velmēšana un ērta apstrāde. Mēbelēs tos parasti izmanto biroja krēsliem, pārvietojamām uzglabāšanas vienībām un nelieliem mājas vai biroja mēbeļu gabaliem, ļaujot viegli pārvietot, nesabojājot grīdas. Vieglais korpuss padara tos ideāli piemērotus mēbelēm, kuras bieži jāpārvieto, piemēram, modulārām biroja sistēmām vai mājas uzglabāšanas risinājumiem. Mazumtirdzniecības vidē polipropilēna ritentiņi bieži tiek uzstādīti armatūras, displeju stendiem un reklāmas vienībām, nodrošinot elastīgu pozicionēšanu, lai pielāgotos sezonas izkārtojumiem vai mainīgajām klientu plūsmām. To tīrais dizains un pieejamība dažādās krāsās ļauj tiem nevainojami saplūst ar modernām mazumtirdzniecības mēbelēm, vienlaikus nodrošinot vienmērīgu un uzticamu kustību. Neatkarīgi no iestatījuma polipropilēna ritentiņi izceļas lietojumos iekštelpās, kam nepieciešama viegla manevrētspēja, zema apkopes konstrukcija un viegls, bet izturīgs korpuss.