Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Mono
EAN:
4031582364606
Produkta numurs:
A025PJI050L51-10 chrome
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Mono ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts mēbeļu mobilitātei. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīša...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Mono ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts mēbeļu mobilitātei. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu mēbeļu konstrukcijā. Korpuss ir grozāms stienis, kas izgatavots no polipropilēna un nodrošina stabilu riteņa pagriešanos. Ritenis ar diametru 50 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanci, riteņa protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Gultnis nodrošina vienmērīgu ripošanu un samazina berzi. Kopējais augstums ir 72 mm. Statiskā slodze ir 60 kg, bet dinamiskā slodze ir 30 kg pie ātruma 3 km/h. Dinamiskā slodze attiecas uz kustību līdz 3 km/h, bet statiskā slodze norāda maksimālo svaru bez kustības. Produkts paredzēts naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem un aprūpes namiem, kā arī aprūpes ratiem.