- Sākums
- Rūpniecība
- Veselības aprūpe
- Medicīniskie ratiņi
-
Datori uz riteņiem
Riteņu balsti un riteņi mobilajiem datoriem
Piedziņas bloks 125 mm
Produkts E-Drive ultimate ir elektromobilitātei paredzēts castoru ritenis ar piedziņas bloku, kas aprīkots ar elektrisko korpusu un taisnstūra plāksni stiprinājumam. Rite ir 125 mm diametrā un izgatavots no poliamīda korpusa materiāla. Protektors ir izgatavots no elastīgām riepām bez marķējuma, vulkanizētas, kas nodrošina klusu darbību un labu sakabi ar virsmu. Produkts ir paredzēts plaša spektra lietojumiem: aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, anestezioloģijas ratiem, automobiļu OEM risinājumiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, keramikas un stikla ražošanai, datoriem uz riteņiem, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām, mašīnbūvei, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem, ražošanas un platformu ratiem, ultraskaņas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 240 kg, padarot šo riteni ideālu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts stabilai un precīzai kustībai medicīnas iestādēs un birojos. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stingru piestiprinājumu pie ierīces šasijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ir 100 mm diametra, ar protektoru no injicēta poliuretāna un korpusu no poliamīda, un tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis, kas samazina berzi. Kopējais augstums ir 120 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums paredzēts lietošanai anestezioloģijas, rentgena un MRI iekārtās, slimnīcu gultās, dialīzes, ēdināšanas un medikamentu ratos, biroja mēbelēs un profesionālās uzkopšanas ratos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīnas un biroja aprīkojuma mobilitātei. Stiprinājuma tips ir ciets stienis ar apaļu šķērsgriezumu, kas nodrošina stabilu savienojumu un ļauj ātri un droši pievienot riteni dažādām ierīcēm. Korpusa materiāls ir poliamīds, un tajā iebūvēta precīzijas lodīšu gultnis nodrošina vieglu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas samazina berzi, un tā korpuss ir izgatavots no poliamīda. Protektora materiāls ir poliuretāns, injicēts, kas nodrošina klusu darbību, labu saķeri ar grīdu un ritenim ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 120 mm, tādējādi riteni var izmantot konstrukcijās ar ierobežotu vertikālo vietu. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg, kustoties ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts medicīnas un biroja vajadzībām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, korpuss ir izgatavots no poliamīda, bet grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 124 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg pie ātruma 3 km/h. Pielietojums: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, slimnīcas, medikamentu rati, mobilizācija un īpašas vajadzības, pansionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja mēbeles, pacientu pacēlāji, atpūtas krēsli, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālās uzkopšanas rati.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu medicīnas un profesionālām iekārtām. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš. Korpuss ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, un tā materiāls ir poliamīds. Ritenis: 125 mm diametrs, precīzijas lodīšu gultnis, injicēts poliuretāna protektors, poliamīda korpuss. Kopējais augstums ir 145 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie 3 km/h. Pielietojums: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, slimnīcas, medikamentu rati, mobilizācija un īpašas vajadzības, pansionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja mēbeles, pacientu pacēlāji, atpūtas krēsli, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālie uzkopšanas rati.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea ir grozāms atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts darbam ar medicīnas un biroja aprīkojumu. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar ierīces konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā ir iebūvēts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vieglu un precīzu groziņu kustību. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 145 mm, kas ļauj izmantot produktu ierobežotas telpas apstākļos. Statiskā slodzes robežvērtība ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un polīamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no polīamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 143 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 110 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 220 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 240 kg, padarot to ideālu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un ilgmūžību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē optimālu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar US- skrūvju atstatumu stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grieztnes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicēta poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam medicīnas un biroja aprīkojuma spektram, ieskaitot anestezioloģijas ratus, CT skenerus, MRI, rentgena iekārtas, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, atpūtas krēslus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts lietošanai medicīnas un profesionālajās iekārtās. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne ar US skrūvju atstatumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un grozāmo daļu balsta precīzijas lodīšu gultnis. Riteņa diametrs ir 100 mm, protektors ir injicēts poliuretāns, korpuss ir no poliamīda, bet riteni nodrošina precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 124 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir piemērots šādiem lietojumiem: anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, apRūpes gultām, ēdinātāju un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcām, medikamentu ratiem, mobilizācijas un īpašām vajadzībām, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, atpūtas krēslam, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēslam, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts medicīniskām un profesionālām vajadzībām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne ar US-skrūvju atstatumu, kas nodrošina drošu uzstādīšanu uz aprīkojuma korpusa. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā ir iebūvēts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots ar injicētu poliuretāna protektoru un poliamīda korpusu, un tam ir precīzijas lodīšu gultnis. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Šīs specifikācijas nodrošina uzticamu darbību gan statiskos, gan dinamiskos apstākļos. Tas ir piemērots tādiem lietojumiem kā anestezioloģijas rati, slimnīcu gultas un medikamentu rati, kā arī biroja mēbeles.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai anestezioloģijas, medicīnas, biroja un profesionālās uzkopšanas iekārtās, piemēram, slimnīcu gultās, medikamentu ratos un datoros uz riteņiem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, ar kuru ritenis tiek piestiprināts pie iekārtas konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ir 100 mm diametrā, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda, un ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem. Kopējais augstums ir 124 mm, un tas nodrošina stabilu izvietojumu dažādās iekārtās. Statiskā slodzes izturība ir 240 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 120 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīnas iestāžu aprīkojumā, piemēram, anestezioloģijas ratos un slimnīcu medikamentu ratos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne ar US-skrūvju atstatumu, kas nodrošina vienkāršu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ir ar 100 mm diametru; tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda, un riteni balsta precīzijas lodīšu gultņi. Ritenis ir piemērots darbam ar mērenu slodzi un nodrošina drošu balstu ikdienas lietošanā. Kopējais augstums ir 124 mm. Statiskā slodzes izturība ir 240 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 120 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un stabilai kustībai medicīnas iestādēs un birojos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz pamatnes. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu grozīšanos ap asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no poliamīda, un tā protektors ir veidots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdas segumu. Riteni balsta precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg, nosakot to pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts medicīnas un aprūpes iekārtām, piemēram, anestezioloģijas ratiem, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, slimnīcu mēbelēm un ultraskaņas iekārtām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne ar US-skrūvju atstatumu, kas nodrošina drošu uzstādīšanu uz iekārtas rāmja. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un stabilu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no poliamīda, un tā protektors ir no injicēta poliuretāna; riteņa gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, savukārt dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļšu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un precizitātes nerūsējošo lodīšu gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais izstrādājuma augstums sasniedz 130 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem un citām slimnīcu vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni grieztnes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamiīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimn īcām, medikamentu ratiem, mobilizācijai, pansionātiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, atpūtas krēsliem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnā un birojos, kur nepieciešama precīza manevrēšana. Stiprinājuma tips ir ar skrūvi zem, un tas nodrošina stabilu savienojumu ar iekārtas rāmi. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, tas ir aprīkots ar nerūsējošu precīzijas lodīšu gultni, protektors ir injicēts poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 118 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h. Pielietojumi: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmas, datoru rati, dialīzes rati, slimnīcas, medikamentu rati, biroja mēbeles, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālie uzkopšanas rati.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīnas un profesionālajās iekārtās. Stiprinājuma tips ir zem skrūves, kas ļauj riteni vienkārši un droši uzstādīt pie ierīces rāmja. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar nerūsējoša tērauda precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 118 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h, ir 120 kg. Izstrādājums ir piemērots anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, apūpes gultām, slimnīcu un dialīzes ratiem, ventilatoriem, ultraskaņas iekārtām un profesionālajiem uzkopšanas ratiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts medicīnas un profesionālām iekārtām. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas nodrošina drošu pieslēgumu iekārtu korpusiem un mēbelēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un stabilu grozīšanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, tā gultnis ir izgatavots no nerūsējoša tērauda precīzijas lodīšu gultņa, protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 118 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg pie ātruma 3 km/h. Konstrukcija nodrošina stabilitāti un vieglu kustību visos virzienos. Ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, apūpes gultām, datoru ratiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, ultraskaņas iekārtām, ķirurģijas robotiem, biroja mēbelēm, atbalsta krēsliem un ventilatoriem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu griezšanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina klusumu un aizsardzību pret grīdas bojājumiem, un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas un biroja aprīkojumam, tostarp anestezioloģijas ratiem, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, biroja mēbelēm un citām profesionālām vajadzībām.