Riteņu balsti ar bremzēm
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas melnas vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 240 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 160 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauds loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un precīzijas lodveida gultņiem, kura diametrs ir 160 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas bez marķējuma vulkanizētu protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg pie 4 km/h ātruma un 360 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, kas nodrošina uzticamu griezes mehānismu. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna ar alumīnija ķermeni un aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 164 mm, kas ļauj produktam iekļauties dažādās montāžas konfigurācijās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h vai 500 kg pie 4 km/h, atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM pielietojumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no lieta poliuretāna, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē optimālu darbību un minimālu troksni. Kopējais augstums ir 164 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 800 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību dažādos ātruma režīmos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes ar pastiprinājumu vai nerūsējošo izpildījumu, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem un polietāna lietuves protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj ritenim iekļauties dažādu izmēru aprīkojumā. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību visās lietošanas situācijās.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinājusi vai nerūsējošā, nodrošinot augstu stabilitāti un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir 160 mm diametrā ar poliuretāna, lieta riepas virsmu, kas nodrošina izturību un labu berzi uz dažādām virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes kuģulājiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu troksni. Kopējais produkta augstums ir 200 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 440 kg pie 6 km/h vai 550 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu griešanos. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un poliuretāna lieto protektoru, kas izgatavots uz alumīnija bāzes. Kopējais riteņa augstums ir 240 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda sasniedz 1600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 640 kg pie 6 km/h ātruma vai 800 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina optimālu veiktspēju dažādos transportēšanas scenārijos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un stabilitāti pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožamais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprināta vai nerūsējošā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un poliuretāna lieta protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h ātruma vai 700 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību dažādos transporta scenārijos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ar ļoti smagu konstrukciju, kas nodrošina divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša griezes gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu un aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm ar kopējo augstumu 164 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg pie 4 km/h ātruma vai 560 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1400 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacīkstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identiskas materiāla protektora segumu un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ritenis diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar diametru 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsējoša gultņa sistēmu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni ar 200 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un stabilitāti pat intensīvas slodzes apstākļos. Grožāmais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes ar pastiprinātu vai nerūsējošu konstrukciju, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu griešanos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem un poliuretāna lieto protektoru, kas ir piestiprināts alumīnija ķermenim. Kopējais augstums ir 164 mm, kas nodrošina kompaktu un efektīvu dizainu. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 800 kg, bet dinamiskā slodze ir 320 kg pie 6 km/h ātruma vai 400 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara to ideālu risinājumu smagu un vidēji smagu aprīkojuma transportēšanai.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes tipa montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņa, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot gludu un precīzu virziena maiņu. Ritenis ar 160 milimetru diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un poliuretāna lieto riepas uz alumīnija ķermeņa, kas nodrošina optimālu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 200 milimetri. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 1100 kilogramiem, bet dinamiskā slodze ir 440 kilogrami pie 6 kilometru stundas ātruma vai 550 kilogrami pie 4 kilometru stundas ātruma, kas padara šo ritenį ideālu izvēli smagu un vidēji smagu nasta pārvietošanai kontrolētā vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM risinājumos, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas risinājumu. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas nodrošina izturību un stabilitāti, un tajā ir integrēta divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā versijā, lai garantētu uzticamu grožamību un virziena bloķēšanu. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem gultņiem un poliuretāna, lieta protektora, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību. Ritenis ir izgatavots no alumīnija, kas samazina kopējo svaru, saglabājot augstu izturību. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1400 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 560 kg pie 6 km/h vai 700 kg pie 4 km/h, kas nodrošina elastīgu un drošu darbību dažādos ātruma režīmos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamatkonstrukcijai un cietās gumijas, bez marķējuma protektors ar Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī ir lokšņu tērauda pamatkonstrukcija ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, ritenis ir 125 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauda korpuss ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, ritenis ir 100 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenī ir lokšņu tērauda pamats ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, kura diametrs ir 150 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 150 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Riteņu ar bremzēm priekšrocības
Riteņi ar bremzēm ir paredzēti, lai nodrošinātu drošu mobilitāti un precīzu vadību, apvienojot vienmērīgu kustību ar uzticamiem bloķēšanas mehānismiem. Izstrādāti ar izturīgiem materiāliem un integrētām bremžu sistēmām, tie nodrošina stabilitāti un drošību nepieciešamības gadījumā - gan pārvietojoties, gan stāvot.
TENTE ritentiņi ar bremzēm piedāvā dažādas priekšrocības:
Paaugstināta drošība - bloķēšanas mehānisms aptur negaidītu kustību, nodrošinot jums sirdsmieru un stabilitāti.
Droša bloķēšana - nodrošina, ka jūsu lietojumprogramma paliek droši vietā, kad nepieciešams, novēršot jebkādas nevēlamas kustības.
Paaugstināta efektivitāte - droša lietojumprogramma rada drošāku un produktīvāku darba vidi, ļaujot veikt efektīvākas darbplūsmas.
Izturība - TENTE ritentiņi ir izgatavoti tā, lai izturētu lielas slodzes un biežu lietošanu, neapdraudot uzticamību.
Rīcinbremzēšanas mehānismu veidi
Profesionāli bremžu mehānismu parasti sauc par bloķēšanas mehānismu. Ir vairāki ritentiņu bloķēšanas mehānismu veidi, katrs no tiem piedāvā unikālas priekšrocības dažādām vajadzībām:
Ritenis bremzes
Riteņa bremze ir manuāli darbināma pedāļa bloķēšana, kas novērš riteņa kustību vienotā veidā, vienlaikus ļaujot ritenim brīvi pagriezties. Šis bloķēšanas mehānisms ir ideāli piemērots lietojumiem, piemēram, darbstacijai vai ratiņiem, kuriem jāpaliek mierīgi, bet arī nepieciešama viegla pārvietošana.
Virziena slēdzene
Virziena bloķēšanas mehānisms ļauj bloķēt šarnīru, vienlaikus ļaujot ritenim griezties. Ideāli piemērots uzlabotai stūrēšanai ap līkumiem, kā arī pārvietošanai taisnā līnijā lielā attālumā.
Kopējā bloķēšana
Tas bloķē gan riteni, gan grozāmo korpusu, novēršot visu riteņu kustību. Pilnīga slēdzene ir lieliski piemērota aprīkojumam, kam nepieciešama droša stāvēšana.
Centrālā atslēga
Centrālā atslēga ļauj vienlaicīgi bloķēt vairāk nekā vienu riteni, izmantojot centrālo iedarbināšanas sviru. Centrālās bloķēšanas mehānismu var kombinēt virziena un pilnīgas bloķēšanas ritentiņus, kā arī ar riteņu bremžu mehānismu. Kombinēta virziena slēdzene uzlabotai stūrei ap līkumiem, kā arī kustībai taisnā līnijā lielos attālumos. Arī pilnīga slēdzene riteņa un grozāmā korpusa vienlaicīgai bloķēšanai drošai stāvēšanai.
Intermitējoša slēdzene
Intermitējošā slēdzene ieslēdzas, kad uz riteņa tiek uzlikts jebkāds svars. Vairumā gadījumu šis bloķēšanas mehānisms novērš kustību, pārtraucot darbību, līdz slodze tiek noņemta. Intermitējošas bremzes bieži izmanto pielietošanai, piemēram, biroja krēslus vai citas mēbeles.
Lietošanas jomas ritentiņiem ar bremzēm
Riteņi ar bremzēm tiek izmantoti dažādās nozarēs, nodrošinot gan mobilitāti, gan stabilitāti, ja nepieciešams. Rūpnieciskā vidē tie, piemēram, palīdz pārvietot smago mašīnu un transporta ratiņus, vienlaikus nodrošinot, ka ekspluatācijas laikā tie droši paliek vietā. Medicīnas iekārtas, piemēram, slimnīcu gultas un velmējošie IV statīvi, paļaujas uz tām vienmērīgai kustībai apvienojumā ar stingru slēdzeni, kad tas stāv. Loģistikas apstākļos tie nodrošina manevrējamus, bet drošus preču iekraušanas vai izkraušanas laikā tādas lietojumprogrammas kā savākšanas ratiņi un ruļļu būri. Mazumtirdzniecības un tirdzniecības telpas no tām gūst labumu displeju blokos un mobilajās darbstacijās, piedāvājot elastību, vienlaikus novēršot nevēlamu pārvietošanos. Pat mēbelēs un mājas lietojumos tie ir atrodami uz biroja krēsliem, multivides mēbelēm un glabāšanas vienībām, atvieglojot ikdienas uzdevumus. Neatkarīgi no nozares bremzēšanas ritentiņi nodrošina perfektu līdzsvaru starp kustību un kontroli, uzlabojot drošību, efektivitāti un ērtības.