Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, vidējs, ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
7477PJO125P30-11
EAN
4031582349955
S4 materiāla numurs
990036331
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
160 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,76 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
262 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
131 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P30-11

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, vidējs, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg