- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Riteņu balsti pēc darbības apstākļiem
-
Elektriski vadītspējīgs
Elektrovadītspējas riteņu balsti
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila ir grozāms atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratiem, slimnīcām, pansionātiem, aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem un veikalu mēbelēm un displejiem. Piestiprināšanas tips ir ar skrūvēm no apakšas, un ritenīti var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un tam ir divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos un stabilu darbību. Ritenis ir 75 mm diametra un tam ir plakanais gultnis; protektors izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss no elektrovadīga polipropilēna. Kopējais augstums ir 100 mm, un šī kompaktā konstrukcija ļauj ritenim efektīvi darboties ierobežotā telpā. Statiskā slodze ir 150 kg, bet dinamiskā slodze ir 75 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusa un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora ar Cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenīšs ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē ilgmūžību un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, un tas ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, kas nodrošina drošu darbību elektrostatiski jutīgās vidēs. Riteņa ķermenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas papildina kopējo elektrostatiskās drošības sistēmu. Kopējais riteņa augstums ir 135 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 160 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Agila ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultņu, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, slimnīcu, pansionātu un aprūpes namu, profesionālās uzkopšanas ratu, kā arī veikalu mēbeles un displeju lietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, kā arī profesionālās uzkopšanas ratos, veikalu mēbelēs un displejs.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grožāmais atbalsta ritenis Agila ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 110 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezesgultni maksimālai kustības brīvībai. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 110 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 110 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 110 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauds korpusa ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājumu un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 110 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauds pamata ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājumu un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 110 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauds pamata ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora segumu un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 110 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 110 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no vidējās kvalitātes tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājumu un Coni di sfere gultni, kas nodrošina ilgmūžību un klusumu darbībā. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājumu un Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājumu un Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu optimālai kustībai. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā kvalitātē un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiālu un Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Frequently Asked Questions
Elektriski vadošo ritentiņu priekšrocības
Elektrovadītspējas riteņu balsti ir paredzēti, lai droši novirzītu statisko elektrību prom no iekārtām un izlādētu to uz zemes, aizsargājot jutīgu elektroniku, mērīšanas ierīces un citas sastāvdaļas no elektrostatiskās izlādes bojājumiem. Atšķirībā no antistatiskiem ritentiņiem, kas tikai samazina statisko lādiņu uzkrāšanos, elektriski vadošie ritentiņi nodrošina noteiktu, zemas pretestības ceļu elektrībai, nodrošinot drošu aizsardzību kritiskā vidē. TENTE elektriski vadošie risinājumi apvieno šo būtisko elektrostatiskās izlādes aizsardzību ar vienmērīgu velmēšanas veiktspēju, ilgstošiem materiāliem un precīzo inženieriju, padarot tos neaizstājamus visur, kur iekārtu mobilitāte atbilst statiskās vadības vajadzībām.
TENTE elektriski vadošie ritentiņi piedāvā dažādas priekšrocības:
Uzticama elektrostatiskās izlādes aizsardzība - tie nodrošina kontrolētu, zemas pretestības ceļu statiskajai elektrībai, nodrošinot tās drošu izkliedēšanu uz zemes un novēršot jutīgas elektronikas bojājumus.
Uzlabota Drošība darba vietā - mūsu elektroniski vadošie ritentiņi aizsargā lietojumprogrammu operatorus no elektrostatiskajiem triecieniem.
Izmaksu ietaupījums - Nepareiza elektrostatiskās izlādes aizsardzība var radīt lielas izrietošas izmaksas visam ražošanas procesam. Sliktākajā gadījumā tas var izraisīt arī masveida elektronisko komponentu, piemēram, vadības bloku, kļūmes, kā rezultātā tiek atsauktas!
Konsekventa vadītspēja laika gaitā - mūsu vadošajos riteņos izmantotie riteņi tiek ražoti ar integrētiem vadošajiem savienojumiem, nevis virsmas pārklājumiem, nodrošinot, ka elektriskais ceļš paliek stabils visā riteņu kalpošanas laikā.
Elektriski vadošo ritentiņu veidi
Elektrovadītspējas riteņu balsti ir dažādi dizaini, katrs no tiem pielāgots īpašām veiktspējas vajadzībām un vides prasībām. Lai gan viņiem visiem ir kopīga spēja nodrošināt drošu, zemas pretestības ceļu statiskajai elektrībai, to materiāli, kravnesība un mobilitātes funkcijas atšķiras atkarībā no dažādiem lietojumiem. Pirms mēs varam izpētīt dažādas vadošo ritentiņu konfigurācijas, mums ir jānorāda uz dažādām elektrostatiskās izlādes aizsardzības pakāpēm mūsu izstrādājumos.
Vadošie ritentiņi
Vadošie ritentiņi nodrošina mērenu elektrostatiskās izlādes aizsardzību. Šie ritentiņi sasniedz elektrisko pretestību, kas ir mazāka vai vienāda ar 10 kiloomi (104 omi). Tāpēc tie ir piemēroti tikai ierobežotā mērā jutīgā vidē, piemēram, automobiļu rūpniecībā. Tos vajadzētu izmantot tikai tādu elektronisko komponentu transportēšanai, kuriem ir zems jutības līmenis. Vadošos ritentiņus testē saskaņā ar DIN EN 12530 standartu. Jebkurš ritenis, kas atbilst šiem standartiem, ir marķēts ar dzeltenu zīmi uz riteņa vai dzeltenu korpusa sastāvdaļu - piemēram, dzeltenu pārklājošu vāciņu vai dzeltenu spaili.
Izlādes ritentiņi
Izlādes ritentiņi - saukti arī par ESD ritentiņiem - nodrošina ideālu elektrostatiskās izlādes aizsardzību jutīgām ierīcēm. To elektriskā pretestība svārstās no 10 kiloomiem (104 omi) līdz 1 gigaohm (109 omi). Sprieguma maksimumi var būt bīstami jutīgām elektroniskām ierīcēm. Izmantojot mūsu ESD ritentiņus, šīs virsotnes tiek izvadītas kontrolētā veidā ar savu iekšējo pretestību. Riteņi, kuros izmanto riteņus, kas atbilst šiem nosacījumiem, ir marķēti ar simbolu ESD aizsardzībai uz riteņa. Šie ritentiņi ir piemēroti jutīgu elektronisko ierīču pārvietošanai EPA (elektrostatiskās aizsardzības zonā) saskaņā ar IEC 61340 standartiem. Mūsu izlādes (ESD) ritentiņus sertificē ESD-AKADEMIE — Vācijas vadošais elektrostatiskās izlādes speciālists Großmaischeid. Tas nodrošina, ka tos var droši izmantot regulētā vidē, piemēram, elektronikas ražošanā, tīrās telpās un veselības aprūpes iestādēs, neriskējot neatbilstību.
Mūsu izlādes ritentiņi bieži tiek uzstādīti lietojumprogrammā, kuru mēs nevaram kontrolēt. Līdz ar to ir jāpārbauda visi pielietojuma aspekti, lai nodrošinātu pilnīgu elektrostatiskās izlādes (ESD) aizsardzību. Attiecīgi konkrētās lietojumprogrammas ražotājam pirms piegādes ir jāpārbauda visa sistēma saskaņā ar ESD noteikumiem.
Zemāk mēs izpētām parasti izvēlētos pieejamos vadošo ritentiņu veidus, izceļot to galvenās priekšrocības un tipiskās pielietojuma jomas.
Elektriski vadojoši grozāmie ritentiņi
Konstruēti maksimālai manevrētspējai, vadošie grozāmie ritentiņi apvieno elektrostatiskās izlādes drošību ar pilnībā rotējošiem grozāmiem korpusiem, lai varētu mainīt virzienu pat slēgtās telpās. TENTE elektriski vadošie grozāmie ritentiņi ir pieejami dažādās konfigurācijās, dažādos izmēros un kravnesībā. Mūsu mazākais vadošais grozāmais ritenis - Lumina - pārsteidz ar kopējo augstumu tikai 54 mm. Mūsu vadošā Lumina ir pieejama ar skrūvju caurumu vai kāta stiprinājumu, un tā spēj izturēt slodzi līdz 40 kg uz vienu riteni. Vēl viens piemērs ir mūsu Alpha sērija, kurā ir tērauda vai nerūsējošā tērauda korpuss. Tas ir pieejams ar riteņu diametru no 80 mm līdz 200 mm, to var aprīkot ar bloķēšanas mehānismu, un atkarībā no konfigurācijas piedāvā kravnesību līdz 400 kg uz vienu riteni. Alpha stainless nerūsējošo vielu - ar nerūsējošā tērauda korpusu - parasti izmanto profesionāliem tīrīšanas ratiņiem vai mašīnām un darbnīcu aprīkojumam.
Lieljaudas elektriski vadoši ritentiņi
Ja liela kravnesība atbilst statiskās vadības nepieciešamībai, lieljaudas vadošie ritentiņi nodrošina abus. Izturīgi korpusi un riteņu materiāli nodrošina drošu darbību ar lielu svaru. Viens piemērs ir mūsu Kappa ar metinātu cieta tērauda korpusu, to var kombinēt ar elastīgu gumiju, lietu poliuretānu vai poliamīda riteni. Mūsu Kappa sērija piedāvā ātru apkopi - tā grozāmie gultņi ir ieeļļoti ar ilgstošu smērvielu un aprīkoti ar smērvielu dozatoru ērtai apkopei - un ir piemēroti jutīgu elektronisko kravu pārvadāšanai. Atkarībā no konfigurācijas šie ritentiņi var izturēt slodzes līdz 1.200 kg.
Vadošās gumijas ritentiņi
Vadošie gumijas ritentiņi piedāvā klusu darbību, vibrācijas slāpēšanu, kustību bez marķēšanas un drošu statisko izkliedi. Daži TENTE riteņi ir pieejami ar mūsu Elastech plus gumijas riteņiem, kas izceļas ar izcilu manevrētspēju un mobilitāti, pateicoties augstas veiktspējas protektora materiālam. Vadošie gumijas riteņi ir īpaši piemēroti vidēm, piemēram, slimnīcām, kur jutīgas elektronikas aizsardzība ir tikpat svarīga kā diezgan ērtas darba vai pacienta vides nodrošināšana.
Elektriski vadošo riteņu pielietojuma jomas
Elektriski vadošie riteņi ir būtiski visur, kur mobilās iekārtas ir jāaizsargā no elektrostatiskās izlādes. Vēlreiz jānorāda, ka ne visām pielietojuma jomām ir vienādas prasības elektrostatiskās izlādes aizsardzībai. Atkarībā no vides, kurā strādājat, var būt pietiekami vadošajiem ritentiņiem, savukārt citās izmantošanas jomās var būt nepieciešami izlādes ritentiņi, kas atbilst DIN EN 61340 standartam. Mūsu elektriski vadošos ritentiņus vajadzētu izmantot tikai tādu elektronisko komponentu transportēšanai, kuriem ir zems jutības līmenis, savukārt mūsu izlādes ritentiņi ir piemēroti jutīgākiem lietojumiem.
Daudzas nozares strādā ar jutīgu tehnoloģiju, kas prasa elektrisko vadītspēju. Automobiļu rūpniecība un elektrorūpniecība ir divas šādas jomas, kas gūst labumu no ritentiņu izlādes. Elektronikas ražošanā izlādes ritentiņi ir galvenā sastāvdaļa elektrostatiskās izlādes aizsargājamo zonu uzturēšanā, aizsargājot gan ražošanas procesu, gan gatavās sastāvdaļas. Nekontrolētas elektrostatiskās izlādes var izraisīt pilnīgu elektronisko komponentu (pusvadītāju) bojājumus, kā arī slēptus defektus, kas var radīt augstas izmaksas. Šie ritentiņi ir vienlīdz vērtīgi tīro telpu tehnoloģijā, kur statiskā vadība atbalsta stingras vides prasības, un farmācijas ražošanā, kur elektronisko uzraudzības un vadības sistēmu aizsardzība ir tikpat kritiska kā higiēnas standartu uzturēšana. Tomēr izlādes ritentiņi ir būtiski arī uzņēmumos ar sprādziena risku. Tajos ietilpst pirotehniskās rūpnīcas, minerāleļļu rūpnīcas un ķīmiskās rūpnīcas. Šeit elektrostatiskajiem lādiņiem var būt ne tikai nopietnas sekas iekārtai, bet arī bīstami cilvēkiem.