Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauds pamata ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora segumu un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 110 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
55 kg
Statiskā kravnesība
110 kg
Kopējais augstums
103 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
35 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
32 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
123 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
61,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
Rokturu komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
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
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu izmēru. Šis aksessuārs ir piemērots savienojumiem, kuru diametrs svārstās no 32 mm līdz 35 mm, nodrošinot elastīgu un drošu montāžu. Izpletēja svars ir 0,17 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu konfigurācijas scenārijos. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu un ilgtspējīgu darbību profesionālajā un rūpnieciskajā vidē.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu diametru. Šis aksessuārs ir piemērots montāžai uz riteņiem, kuru diametrs svārstās no 36 mm līdz 40 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,18 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās rūpnieciskās un komercialās aplikācijās. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību ekspluatācijas laikā.

Ritenis 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech ritenis ir kastiera komponents, kas izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar diametru 75 mm un virzuļa platumu 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar koniskiem sfēru gultņiem un tā ass cauruma diametrs ir 6 mm, savukārt virzuļa garums sasniedz 28 mm. Riteņa virsma ir izgatavota no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Statiskā noslodzes jauda ir 110 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 55 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displijos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar dažāda diametra montāžas vietām. Šis aksessuārs ir saderīgs ar montāžas vietām, kuru diametrs svārstās no 24 mm līdz 27 mm, nodrošinot elastīgu un drošu savienojumu dažādiem riteņu tipiem. Izpletēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku risinājumu riteņu sistēmu modernizācijai un pielāgošanai. Produkts ir izstrādāts inženieriem, kuri pieprasa augstu kvalitāti un precīzitāti riteņu montāžas procesā.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar diametru no 27 mm līdz 30 mm. Šis produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem un sver tikai 0,14 kg, kas padara to vieglu un ērtu transportēšanai un uzstādīšanai. Izpletējs ir ideāls risinājums inženieriem un profesionāļiem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa uzticamus, precīzus komponentus. Tā kompaktais dizains un precīzās tolerances nodrošina stabilu un drošu darbību dažādās lietošanas situācijās.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos. Piestiprinājums ir sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida; pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu griešanos. Ritenis ar 75 mm diametru ir aprīkots ar lodīšu gultņiem (Coni di sfere) un ir izgatavots no lokšņu tērauda, savukārt protektors ir izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas. Kopējais augstums ir 103 mm. Statiskā noslodze ir 110 kg, bet dinamiskā noslodze ir 55 kg, ritenim kustoties ar ātrumu 3 km/h.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg