- Sākums
- Rūpniecība
- Nozare
- Izplatītāji
-
Dzelzceļa preču veikali
Riteņi un riteņu balsti aparatūras tirgotājiem
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimn īcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenīša diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas garantē klusu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, izmantojot averes zem skrūves tipa piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir 75 milimetru diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna ķermeni, kā arī precīzajiem sfēriskiem cuscinetti a sfere gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Kopējais ritentiņa augstums ir 100 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 150 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Agila ritentiņi ir ideāli piemēroti aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnicām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību prasīgos darbības apstākļos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora materiālu un cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 75 mm, kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusa un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora ar Cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenīšs ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenis ir 75 mm diametrā. Kopējais produkta augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar kvadrātveida plāksni stiprināšanai. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, kā arī profesionālās uzkopšanas ratos, veikalu mēbelēs un displejs.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritentiņu var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, izmantojot averes zem skrūves tipa stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Ritenis ir 75 milimetru diametrā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, bet ķermenis no polipropilēna, kas garantē izturību un ilgmūžību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 100 milimetri. Agila atbalsta ritenis iztur statisko slodzi līdz 150 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 75 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnicām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes vidējā kvalitātē ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, kura diametrs ir 125 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamata konstrukcijai un cietā gumija bez marķējuma protektora materiālam, papildināts ar Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kam ir 125 mm diametrs. Kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, vidējs, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, vidējs, ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar vidēju kvalitāti, izmantojot divu bumbu sacikstes grozāmo gultni optimālai kustībai. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un precīzijas lodīšu gultni no nerūsējoša tērauda, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 160 mm, kas padara to piemērotu dažādām lietojumprogrammām. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar vidēju kvalitāti, izmantojot divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un cietas melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā asis caurums ir 12 milimetru diametrā. Ritenim ir 48 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas slodzes pielietojumiem.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma rieksli. Ritenim ir 100 mm diametrs, 35 mm plata riepa un 44,4 mm gara osa. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir 12 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 150 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādiem pielietojumiem, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displējiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietās melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 mm. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet asu cauruma diametrs ir 15 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir 58 mm gara osa. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 4 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma, protektora, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā ass caurums ir 15 milimetru diametrs. Ritenim ir 58 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes lietošanai dažādās komercialās un rūpnieciskās vidēs.