- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Riteņu balsti pēc stiprinājuma veida
-
Skrūvju caurumu stiprinājums
Skrūvju caurumu riteņu balsti
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts darbam ar gultām, ratiņiem un mēbelēm. Stiprinājuma tips ir montāža zem skrūvēm, un riteni var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu lodīšu sacīkšu pagrieziena gultni, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis ir 75 mm diametra, tā gultnis ir plakanais gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 100 mm. Statiskā slodzes izturība ir 150 kg, bet dinamiskā slodze ir 75 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots šādiem pielietojumiem: aprūpes gultas, ēdināšanas ratiņi un ēdienu piegādes sistēmas, slimnīcas, pansionāti un aprūpes nami, profesionālie uzkopšanas ratiņi, veikalu mēbeles un displeji.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas garantē klusu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, slimnīcās, slimnīcu un aprūpes namu vajadzībām, pansionātos, profesionālajos uzkopšanas ratos un veikalu mēbelēs un displejos. Stiprinājuma veids ir Avere zem skrūves, un ritenīšus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes, un tā griežamā daļa ir aprīkota ar divu bumbu saciķstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ar 75 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem (Cuscinetti a sfere di precisione), protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 100 mm. Statiskā slodzes izturība ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 75 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila ir grozāms atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratiem, slimnīcām, pansionātiem, aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem un veikalu mēbelēm un displejiem. Piestiprināšanas tips ir ar skrūvēm no apakšas, un ritenīti var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un tam ir divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos un stabilu darbību. Ritenis ir 75 mm diametra un tam ir plakanais gultnis; protektors izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss no elektrovadīga polipropilēna. Kopējais augstums ir 100 mm, un šī kompaktā konstrukcija ļauj ritenim efektīvi darboties ierobežotā telpā. Statiskā slodze ir 150 kg, bet dinamiskā slodze ir 75 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusa un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora ar Cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenīšs ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritentiņu var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, izmantojot averes zem skrūves tipa stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Ritenis ir 75 milimetru diametrā un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina augstu veiktspēju. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, bet ķermenis no polipropilēna, kas garantē izturību un ilgmūžību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 100 milimetri. Agila atbalsta ritenis iztur statisko slodzi līdz 150 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 75 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnicām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, vidējs, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un profesionālajiem uzkopšanas ratiem. Stiprinājuma veids ir zem skrūvēm, un riteni var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu dažādos rāmjos. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, vidējā kvalitātē, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu gultņi. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar termoplastiskās gumijas protektoru, bet tā korpuss ir izgatavots no polipropilēna, un riteņa gultnis ir plakanais gultnis. Kopējais augstums ir 160 mm, tāpēc ritenis ir kompakts un piemērots ierobežotas vietas konstrukcijām. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg, kustoties ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenīņš ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis Agila ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā kvalitātē, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis Agila ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis Agila ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ritenīša diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Ritenīša diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem. Ritenīša diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts apropes gultām, ēdināšanas ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem un veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājuma veids ir Avere zem skrūves, un ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, un tam ir divu bumbu sačīkstes, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ir ar diametru 75 mm, tā gultnis ir plakans (Cuscinetto piano), protektors izgatavots no cietās gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 100 mm. Statiskā slodzes izturība ir 120 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 60 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila ir groznāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un plašu pielietojumu. Stiprinājuma tips ir Avere zem skrūves, un riteņtiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar grozāmo gultni Divu bumbu sacīkstes. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar gultni Cuscinetto piano, protektors ir no cietās gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 160 mm, nodrošinot kompaktu izmēru. Statiskā slodze ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg, ja ātrums ir 3 km/h. Ritenis ir piemērots lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, un ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu saciķkstēm, kas nodrošina riteņa griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ir 150 mm diametrā, tā gultnis ir plakans, protektors izgatavots no cietas gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss – no polipropilēna. Kopējais augstums ir 185 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts drošai un precīzai kustībai aprūpes un veselības aprūpes vidē. Stiprinājuma veids: Avere zem skrūves, un ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu saciķstes grozāmo mezglu, kas nodrošina vieglu manevrēšanu. Ritenis ir 100 mm diametrā, tā gultņi ir precīzas lodīšu gultņi, protektors ir izgatavots no cietas gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 135 mm. Statiskā slodze ir līdz 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Ritenis ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem un veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, un riteni var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu saciķstēm, kas nodrošina riteņa grozīšanos. Ritenim ir 125 mm diametrs, tā gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, protektors ir no cietās gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 160 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg, kad ātrums ir 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila ir griežamais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai medicīnas un aprūpes iekārtās. Stiprinājuma veids ir montāža zem skrūvēm, un riteni var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu lodīšu sacīkstēm, kas nodrošina griešanās kustību. Ritenis ir 150 mm diametra, un tā protektora materiāls ir cieta gumija bez marķējuma, bet korpusa materiāls ir polipropilēns. Gultņi ir precīzi lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 185 mm. Statiskā slodzes izturība ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 80 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis Agila ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Frequently Asked Questions
Skrūvju caurumu riteņu priekšrocības
Skrūvju caurumu ritentiņi ir kompakts un ļoti pielāgojams risinājums lietojumiem, kuriem nepieciešama viegla mobilitāte ar elastīgām uzstādīšanas iespējām. Tās raksturo viens centrālais montāžas caurums, un tie ir ideāli piemēroti lietojumiem ar ierobežotu virsmas laukumu. Skrūvju caurumu ritentiņi ir pieejami grozāmos, fiksētos un bremzētos dizainos, un tie ir savietojami ar plašu riteņu materiālu un izmēru klāstu. Tas padara tos piemērotus mēbelēm, veselības aprūpei un mazumtirdzniecības vidēm, kur galvenā ir telpas efektivitāte, tīra estētika un uzticama velmēšanas veiktspēja.
TENTE ritentiņi ar skrūvju caurumu stiprinājumu piedāvā dažādas priekšrocības:
Vietu taupošs dizains - skrūvju cauruma montāžas metodei nepieciešams tikai viens centrālais caurums, padarot šos ritentiņus ideāli piemērotus lietojumiem ar ierobežotām montāžas virsmām.
Elastīga montāžas savietojamība - skrūvju caurumu ritentiņi ir savietojami ar plašu vītņotu ieliktņu, paplašinātāju veidgabalu vai pielāgotu montāžas adapteru klāstu. Šī elastība ļauj tos viegli integrēt esošajās struktūrās bez plašām izmaiņām.
Viegla uzstādīšana un nomaiņa - Pateicoties vienkāršai viena cauruma konfigurācijai, skrūvju caurumu ritentiņus var uzstādīt ātri un droši, samazinot dīkstāves laiku un apkopes piepūli.
Minimālistisks izskats - bez lielas montāžas plāksnes vai redzamas aparatūras skrūvju caurumu ritentiņi palīdz uzturēt racionalizētu vizuālo dizainu, kas ir īpaši izdevīgi redzamās lietojumprogrammās, piemēram, mazumtirdzniecības mēbelēs.
Skrūvju caurumu riteņu veidi
Skrūvju caurumu ritentiņi ir pieejami dažādās konfigurācijās, lai apmierinātu dažādu lietojumu īpašās vajadzības veselības aprūpes, mēbeļu un mazumtirdzniecības nozarēs. No grozāmiem un fiksētiem ritentiņiem līdz versijām ar integrētām bremzēm katrs tips piedāvā atšķirīgas priekšrocības mobilitātes, drošības un vadāmības veiktspējas ziņā. Zemāk ir pārskats par visizplatītākajiem skrūvju caurumu riteņu veidiem un to tipiskajiem lietošanas gadījumiem.
Skrūve uz grozāmiem ritentiņiem
Skrūve uz grozāmiem ritentiņiem ļauj bez piepūles mainīt virzienu, ļaujot viegli pārvietot lietojumprogrammas pat ierobežotās vai intensīvas satiksmes vietās. Centrālā skrūvju cauruma stiprinājums piedāvā diskrētu un telpu ziņā efektīvu savienojumu, īpaši noderīgu dizainparaugiem, kas piešķir prioritāti gan formai, gan funkcijai. Šo tipu parasti izmanto veselības aprūpes mēbeļu lietošanai, piemēram, naktsgaldiņiem un dušas krēsliem, medicīnas ratiņiem, piemēram, ventilatoriem, vai dialīzes ratiņiem. Skrūves uz grozāmiem ritentiņiem tiek izmantotas arī mazumtirdzniecības vidēs tādās lietojumprogrammās kā veikalu armatūra un iepirkumu ratiņi, kur galvenās prasības ir vienmērīga manevrētspēja un kompakta konstrukcija.
Bremzētu skrūvju caurumu ritentiņi
Bremzētu skrūvju caurumu ritentiņi apvieno precīzu mobilitāti ar uzlabotu drošību un pozicionālo kontroli, padarot tos par vērtīgu izvēli lietojumiem, kuriem nepieciešama gan elastība, gan droša stacionāra pozicionēšana. Atkarībā no konfigurācijas TENTE bremžu skrūvju caurumu ritentiņi var ietvert pilnīgas bloķēšanas sistēmas, kas vienlaikus nostiprina gan riteni, gan grozāmo galvu, vai virziena bloķēšanas mehānismus, kas novērš pagrieziena darbību, lai saglabātu taisnu ceļu, vienlaikus ļaujot ritēt uz priekšu un atpakaļ. Citiem modeļiem ir periodiskas bloķēšanas funkcijas, kas darbojas īpašos apstākļos, nodrošinot īslaicīgu bremzēšanas atbalstu - ideāli piemērots situācijām, kad ir nepieciešama īsa noturēšana bez pilnīgas imobilizācijas. Turklāt dažas versijas ir aprīkotas tikai ar riteņu bremzēm, kas ļauj apturēt riteni, kamēr grozāmā galva paliek brīva, piedāvājot līdzsvaru starp kustību un daļēju kontroli.
Mazie skrūvju caurumu ritentiņi
Mazie skrūvju caurumu ritentiņi ir paredzēti kompaktiem lietojumiem, kur telpa ir ierobežota, bet vienmērīga mobilitāte joprojām ir būtiska. Neskatoties uz izmēru, šie ritentiņi piedāvā precīzu ritentiņu izturību, klusu darbību un uzticamu kravas vadāmību vieglām darbībām. Skrūvju cauruma stiprinājums nodrošina tīru un diskrētu savienojumu, padarot tos īpaši piemērotus lietojumiem, kur gan estētika, gan funkcionalitāte ir jāsaglabā slēgtā telpā. Mūsu mazākais skrūvju caurumu stienis Stylea pārsteidz ar kopējo augstumu tikai 33 mm, vienlaikus nodrošinot kravnesību 50 kg uz vienu riteni. Vēl viens neliela, tomēr spējīga skrūvju cauruma ritentiņa piemērs ir mūsu Linea light. Ar kopējo augstumu tikai 50,5 mm tā var pārvadāt līdz 100 kg uz vienu riteni.
Skrūvju montāžas ritentiņu pielietojuma jomas
missing ritentiņi tiek plaši izmantoti veselības aprūpes, mazumtirdzniecības un mēbelēm saistītos lietojumos, īpaši gadījumos, kad būtiska ir kompakta uzstādīšana, tīrs dizains un elastīga mobilitāte. Pateicoties centrālajai montāžas konstrukcijai, tie ir īpaši piemēroti lietojumiem ar ierobežotu montāžas telpu vai kur ir svarīga estētiskā integrācija. Veselības aprūpes vidē skrūvju caurumu ritentiņus izmanto tādos lietojumos kā naktsgaldiņi, dušas krēsli, medikamentu ratiņi un anestēzijas ratiņi. Šie iestatījumi gūst labumu no ritentiņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu mobilitāti, kā arī montāžas risinājumi, kas ļauj ātri veikt apkopi vai nomaiņu higiēnai jutīgā vidē. Mazumtirdzniecības vidē skrūvju caurumu ritentiņus parasti izmanto veikalu armatūrai un displejam, kā arī iepirkumu ratiņiem. Mēbelēm un mobilajām lietojumprogrammām skrūvju caurumu ritentiņi parasti ir atrodami biroja krēslos, multivides mēbelēs un ēdināšanas ratiņos un ēdienu piegādes sistēmās. To neuzkrītošā montāža un vizuālais minimālisms ļauj tiem atbalstīt gan mūsdienu dizaina funkcionālās, gan estētiskās prasības, vienlaikus nodrošinot vieglu kustību un pārkonfigurāciju.