Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Grozāmais atbalsta ritenis Agila ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470PIO150P30-11
EAN
4031582361162
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
185 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,76 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
120 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Rokturu komplekts
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila
2477PIO150P30-11

Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, un ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu saciķkstēm, kas nodrošina riteņa griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ir 150 mm diametrā, tā gultnis ir plakans, protektors izgatavots no cietas gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss – no polipropilēna. Kopējais augstums ir 185 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg