- Sākums
- Rūpniecība
- Veselības aprūpe
- Veselības aprūpes mēbeles
-
Dušas krēsli
Riteņu balsti un riteņi dušas krēsliem
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem profesionālai lietošanai. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību medicīnas un aprūpes iestādēs.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiņos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un ērtu montāžu pie konstrukcijas, savukārt korpuss, kas izgatavots no poliamīda, ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kuras nodrošina vieglu grozīšanos un precīzu kustības vadību. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar gultni "Cuscinetto piano", tā protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Konstrukcija nodrošina drošu darbību un paredzēta ilgstošai lietošanai, bet slodzes parametri jāievēro, lai nodrošinātu ritošo elementu uzticamību un izturību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ietver divu bumbu saciķkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu riteņa pagriešanos. Ritenis ir 100 mm diametrā, tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis, bet protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina labu saķeri ar virsmu. Riteņa korpusa materiāls ir polipropilēns. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu un stabilu uzstādīšanu pie konstrukcijas. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu groziņu. Ritenis ir 125 mm diametra un ir aprīkots ar plakanu gultni, termoplastiskās gumijas protektoru un polipropilēna korpusu. Plakanais gultnis nodrošina vienmērīgu rotāciju ar zemu berzi, un materiāli izvēlēti tā, lai nodrošinātu izturību pret nodilumu un ikdienas mehānisko slodzi. Pilnā bloķēšana fiksē riteni noteiktā stāvoklī, novēršot nevēlamu kustību un paaugstinot lietošanas drošību. Ritena kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai un kontrolējamai kustībai. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu saciķkstes grozāmo gultni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu griešanos. Protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna, kas nodrošina labu triecienizturību un nodilumizturību. Visas detaļas ir izvēlētas tā, lai nodrošinātu ilgstošu ekspluatāciju un vieglu apkopi. Kopējais augstums ir 163 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktos konstrukcijas risinājumos. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie kustības ātruma 3 km/h. Pielietojums: aprūpes gultas, ēdināšanas ratiņi un ēdienu piegādes sistēmas, kā arī dušas krēsli.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea ir groźāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai uz apūpes gultām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar pagrieziena gultni (divu bumbu sacīkstes), kas nodrošina vieglu un precīzu riteņa rotāciju ap vertikālo asi. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar plakanu gultni, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar virsmu. Produkta kopējais augstums ir 138 mm, bet riteņa diametrs ir 100 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai uz aprīkojuma, kur nepieciešama stabila un kontrolējama kustība. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, riteņa protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā nestspēja ir 200 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 100 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h. Produkts ir piemērots lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī duša krēsliem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina ērtu montāžu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj vienmērīgi griezties. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar termoplastiskās gumijas protektoru, un tā korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Riteņa gultnis ir plakanais gultnis, kas nodrošina stabilu ripošanu. Kopējais augstums ir 163 mm, kas ļauj izmantot izstrādājumu konstrukcijās ar ierobežotu vertikālo vietu. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodze, ripojot ar ātrumu 3 km/h, ir 100 kg, tādēļ ekspluatācijā jāievēro šīs robežvērtības.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu, vienkāršu un drošu montāžu pie atbalsta konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sačīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 163 mm, un tas jāņem vērā, projektējot montāžas vietu un brīvo telpu ap riteni. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h. Norādītās vērtības attiecas uz standarta ekspluatācijas apstākļiem, tāpēc tās ir jāņem vērā, izvēloties ritenim piemērotu konstrukciju.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmajā mezglā ietilpst divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar plakanu gultni, protektors ir izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Visi komponenti ir savstarpēji saderīgi, un izstrādājums ir piemērots aprīkojumam, kas prasa precīzu kustību un uzticamu bloķēšanu.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai novietošanai un precīzai manevrēšanai. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina drošu un noturīgu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 139 mm, kas ļauj to integrēt standarta konstrukcijās. Statiskā slodzes robežvērtība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu ekspluatāciju. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir ciets stienis ar apaļu šķērsgriezumu, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no polipropilēna, bet protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, un riteņa gultņi ir precizitātes lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina precīzu kustību. Kopējais augstums ir 162 mm, un visi komponenti ir savstarpēji saskaņoti, lai nodrošinātu ilgstošu darbību un drošu lietošanu. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts smagu ratu, mēbeļu un iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss izgatavots no poliamīda, un grozāmā daļa aprīkota ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenim ir 125 mm diametrs, tā gultnis ir Cuscinetto piano, protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī duša krēslos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī duškrēsliem. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu un noturīgu savienojumu ar iekārtas konstrukciju un ļauj uzstādīt riteni bez papildu regulēšanas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina divu lodīšu sacīkstes, kas ļauj ritenim vienmērīgi griezties ap vertikālo asi un samazina berzi kustības laikā. Ritenis ir 100 mm diametrā, tā gultnis ir plakanais gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina labu saķeri un klusu darbību, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina pietiekamu izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Produkta kopējais augstums ir 139 mm, un tas jāņem vērā, projektējot stiprinājuma vietu un brīvo telpu. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 100 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un ērtai pārvietošanai medicīnas un aprūpes iekārtās, nodrošinot stabilu darbību ikdienas lietošanā. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu iekārtas konstrukcijā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, un tā protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Konstrukcija piemērota ilgstošai ekspluatācijai. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes spēja ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts vieglai pārvietošanai mēbelēs un iekārtās. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju un ļauj ātri uzstādīt riteni atbilstošā virsmā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos ap asi. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 139 mm. Visas sastāvdaļas ir paredzētas ilgstošai un uzticamai ekspluatācijai. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Slodzes parametri jāievēro, lai nodrošinātu drošu darbību. Izstrādājums paredzēts lietošanai slimnīcu gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratos un dušas krēslos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un duša krēslos. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ļauj riteņa sistēmai brīvi grozīties ap vertikālo asi. Ritenis ir 100 mm diametrā, tā gultnis ir plakanais gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Ritenis kopumā ir 139 mm augsts. Statiskā slodzes izturība ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir līdz 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts mobilitātes nodrošināšanai aprīkojumā, kuram nepieciešama precīza un droša kustība. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina izturību pret mehāniskām slodzēm, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj vienmērīgi rotēt. Ritenis ir 125 mm diametrā un aprīkots ar plakano gultni, termoplastiskās gumijas protektoru un polipropilēna korpusu, kas nodrošina klusu un drošu ripošanu. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes robežvērtība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās un duša krēslos, un tā konstrukcija atbilst augstām ekspluatācijas prasībām.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts stabilas un vadāmas kustības nodrošināšanai. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas ļauj drošā veidā piestiprināt riteni nesošajai konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no polipropilēna, bet protektoru veido termoplastiskā gumija, kas nodrošina labu sakabi ar virsmu. Riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un mazfrikcijas darbību. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un duša krēslos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un stabilitātei aprīkojumā, kur nepieciešama uzticama kustība. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stingru un drošu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Grozāmo daļu veido divu bumbu sacīkstes, bet korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina izturību un viegli kopjamu virsmu. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu griešanos, un tā protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie kustības ātruma 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēslos. Stiprinājuma tips ir ciets, apaļš stienis, kas nodrošina ritenim stabilu savienojumu ar konstrukciju un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu pagriešanos ap vertikālo asi un precīzu virziena maiņu. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar plakanu gultni, protektoru no termoplastiskās gumijas un korpusu no polipropilēna, kas nodrošina izturību un zemu svaru. Kopējais augstums, mērot no stiprinājuma līdz riteņa apakšējai virsmai, ir 162 mm. Statiskā slodzes izturība ir līdz 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes izturība ir līdz 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamiīda ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas garantē gludu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas nodrošina klusas darbības īpašības. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, kur nepieciešama elektrostatiskā aizsardzība.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa un elektrovadošas termoplastiskas gumijas protektora, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko izlādi. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamiīda ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas garantē gludu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultņiem optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.