Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582367928
Produkta numurs:
5071PJH100P60-90x70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir groźāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai uz apūpes gultām, ēdināšanas ratiem, ēdien...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir groźāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai uz apūpes gultām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar pagrieziena gultni (divu bumbu sacīkstes), kas nodrošina vieglu un precīzu riteņa rotāciju ap vertikālo asi. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar plakanu gultni, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar virsmu. Produkta kopējais augstums ir 138 mm, bet riteņa diametrs ir 100 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)