Sastatņu riteņi un riteņu balsti
Ritenis 200 mm
Elastech ritenis ir riteņa korpuss, kas izgatavots no tērauda un dzelzs, ar 200 mm diametru un 75 mm platu elastīgu melnu vulkanizētu riepas protektoru. Ritenis nodrošina 1000 kg statisko noslodzi un dinamisko noslodzi 500 kg pie 6 km/h vai 600 kg pie 4 km/h. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastapnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar diametru 125 mm un riepas platumu 32 mm, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādiem pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda un cinka liešanas ķermeni, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 35,5 mm gara ass un 8 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, ugunsdroša aprīkojuma, mašīnbūves, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 150 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 150 mm diametru un 32 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir cinka liešanas korpuss un precizitātes lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda. Ritenis ir aprīkots ar 35,5 mm garu naba un 8 mm diametra ass caurumu. Statiskā slodzes jauda sasniedz 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 3 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un cietas melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā asis caurums ir 12 milimetru diametrā. Ritenim ir 48 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas slodzes pielietojumiem.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma rieksli. Ritenim ir 100 mm diametrs, 35 mm plata riepa un 44,4 mm gara osa. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir 12 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 150 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādiem pielietojumiem, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displējiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir profesionāls riteņa risinājums kasteru sistēmām, kas paredzēts dažādām rūpniecības nozarēm. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet protektora platums sasniedz 45 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors ir izgatavots no putota poliuretāna, kas nodrošina izturību un elastību. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums ir 53 mm. Riteņš ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 140 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 70 kg pie 3 km/h ātruma. Maxtech ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiņiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietās melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 mm. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet asu cauruma diametrs ir 15 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir 58 mm gara osa. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 4 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma, protektora, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā ass caurums ir 15 milimetru diametrs. Ritenim ir 58 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes lietošanai dažādās komercialās un rūpnieciskās vidēs.
Ritenis 160 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 160 mm diametru un 50 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādiem pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un alumīnija korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 60 mm gara ose un 20 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 700 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 280 kg pie 6 km/h ātruma vai 350 kg pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdroša aprīkojuma sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapi, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 125 mm diametru un 50 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 60 mm gara ose un 25 mm diametra aksiālā caurule alumīnija korpusam. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un spēj izturēt 600 kg statisko slodzi. Dinamiskā slodzes jauda ir 240 kg pie 6 km/h ātruma vai 300 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēšības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar melnu, vulkanizētu riepas virsmu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 125 mm diametrs, 40 mm plata riepas virsma un 58 mm gara osa. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Aksiālā cauruma diametrs ir 15 mm. Ritenis iztur 500 kg statisko slodzi un 250 kg dinamisku slodzi pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdroši bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapi iem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās industriālās un komerciālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda ķermeni un ruļļu gultni, nodrošinot uzticamu darbību. Ritenis ir 125 mm diametrā ar 40 mm platu riepas protektoru. Ritenis ir aprīkots ar 58 mm garu naba un 15 mm diametra ass caurumu. Statiskā slodzes jauda ir 500 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 250 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdroši bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastavn ēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 100 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādos rūpnieciskajos pielietojumos. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un poliamiīda ķermeni, nodrošinot augstu izturību un uzticamību. Ritenim ir 100 mm diametrs, bet riepas platums ir 34 mm, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu kustību. Ritenim ir 45 mm gara ose un 8,3 mm diametra ass caurums, kas ļauj viegli montēt to dažādās kasteru konstrukcijās. Ritenis var izturēt 320 kg statisko slodzi un 160 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēsības tehnologijai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 75 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektora, kura platums ir 25 mm. Ritenim ir 75 mm diametrs, un tā ass caurums ir 8 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni un tā vidusdaļas garums ir 26,5 mm. Statiskā slodzes jauda ir 120 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 60 kg pie ātruma 3 km/h.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektora. Ritenim ir 150 mm diametrs, un tā protektora platums ir 32 mm, savukārt asu cauruma diametrs ir 8,3 mm. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un tam ir 36,5 mm gara osa. Statiskā slodzes jauda ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displējiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 160 mm
Maxtech ritenis ir poliuretāna, injicēts ritenis ar 160 mm diametru un 40 mm protektora platumu, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un precīzitātes lodīšu gultņiem, nodrošinot uzticamu darbību. Ritenim ir 60 mm gara ose un 20 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 700 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 300 kg pie 6 km/h ātruma vai 350 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiņiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 300 mm
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 300 mm diametru un 55 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 60 mm gara ass un 25 mm diametra aksiālā caurule. Ritenis ir izgatavots no alumīnija ar precīziem lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1200 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma vai 600 kg pie 4 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliuretāna putas ar 75 mm platumu. Ritenim ir 260 mm diametrs, un tā asis caurums ir 20 mm, savukārt viņa ass garums sasniedz 74 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir polipropilēna korpuss. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 260 mm
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, mašīnbūvē, ražošanas un platformu ratos, sastainēs, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no poliuretāna putota riedeluma ar 75 mm platumu un polipropilēna ķermeņa, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 260 mm diametrs, 74 mm gara osa un 25 mm ass cauruma diametrs. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidējas slodzes pielietojumiem.
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir poliuretāna putu ritenī ar polipropilēna korpusu, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenim ir 389 mm diametrs, bet protektora platums ir 85 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir 74 mm gara osa, kā arī 20 mm diametra ass caurums. Maksimālā statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 389 mm
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, mašīnbūvē, ražošanas un platformu ratos, sastainēs, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un poliuretāna putota protektoru, kura platums ir 85 mm. Ritenim ir 389 mm diametrs, un tā ass ir aprīkota ar 25 mm diametra caurumu. Ritenes centrs ir 74 mm garš. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, tostarp sastainēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 80 mm diametru un 30 mm platu tredu no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir montēts uz lokšņu tērauda ķermeņa ar ruļļu gultni un 44,4 mm garu centru. Aksele ir aprīkota ar 12 mm diametra caurumu. Ritenis var izturēt 140 kg statisko slodzi un 70 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem pielietojumiem.
Ritenis 250 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 250 mm diametru un 50 mm platu protektoru no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar plakanu gultni. Tā statiskā noslodzes jauda ir 500 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenim ir 58 mm gara osa un 20,1 mm diametra ass caurums, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām.
Ritenis 200 mm
Maxtech ritenis ir poliuretāna, injicēts ritenis ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar nerūsējošu rullīšu gultni un poliamīda ķermeni, nodrošinot izturību un uzticamību. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet viņa garums ir 58 mm. Ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiņiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam. Ritenis nodrošina 1000 kg statisko slodzes jaudu un 500 kg dinamisko slodzes jaudu pie 4 km/h ātruma.