Ritenis 160 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
190811246
EAN:
4031582319811
Produkta numurs:
IFP 160x50-Ø20 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 160 mm diametru un 50 mm platu protektoru, kas pared...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 160 mm diametru un 50 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādiem pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un alumīnija korpusu, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 60 mm gara ose un 20 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 700 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 280 kg pie 6 km/h ātruma vai 350 kg pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdroša aprīkojuma sistēmām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapi, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām