- Sākums
- Rūpniecība
- Dzīvesstils
- veikala iekārtošana
-
Iepirkumu ratiņi
Iepirkumu ratiņu riteņu balsti un riteņi
Ritenis 100 mm
Supratech ritenis ir paredzēts izmantošanai rullkastēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, darba galdi un transporta aprīkojumā. Ritenim ir 100 mm diametrs ar 32 mm platu termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna korpusu. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni un 34,9 mm garu naba. Akseles cauruma diametrs ir 12 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un cietas melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā asis caurums ir 12 milimetru diametrā. Ritenim ir 48 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas slodzes pielietojumiem.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma rieksli. Ritenim ir 100 mm diametrs, 35 mm plata riepa un 44,4 mm gara osa. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir 12 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 150 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādiem pielietojumiem, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displējiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietās melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 mm. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet asu cauruma diametrs ir 15 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir 58 mm gara osa. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 4 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma, protektora, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā ass caurums ir 15 milimetru diametrs. Ritenim ir 58 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes lietošanai dažādās komercialās un rūpnieciskās vidēs.
Ritenis 75 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma protektora, kura platums ir 25 mm. Ritenim ir 75 mm diametrs, un tā ass caurums ir 8 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni un tā vidusdaļas garums ir 26,5 mm. Statiskā slodzes jauda ir 120 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 60 kg pie ātruma 3 km/h.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektora. Ritenim ir 150 mm diametrs, un tā protektora platums ir 32 mm, savukārt asu cauruma diametrs ir 8,3 mm. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un tam ir 36,5 mm gara osa. Statiskā slodzes jauda ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displējiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, tostarp sastainēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 80 mm diametru un 30 mm platu tredu no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir montēts uz lokšņu tērauda ķermeņa ar ruļļu gultni un 44,4 mm garu centru. Aksele ir aprīkota ar 12 mm diametra caurumu. Ritenis var izturēt 140 kg statisko slodzi un 70 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem pielietojumiem.
Ritenis 250 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 250 mm diametru un 50 mm platu protektoru no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar plakanu gultni. Tā statiskā noslodzes jauda ir 500 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenim ir 58 mm gara osa un 20,1 mm diametra ass caurums, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām.
Ritenis 100 mm
Supratech ritenis ir termoplastiskas gumijas ritenītis ar 100 mm diametru, kas paredzēts izmantošanai dažādās rullkastu, iepirkumu ratiņu, veikalu mēbeles un displeju, instrumentu skapju, darba galdi un transporta aprīkojuma aplikācijās. Ritenim ir polipropilēna korpuss ar 32 mm platu protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Tā konstrukcija ietver 44,4 mm garu naba un 12 mm diametra ass caurumu, kas nodrošina drošu montāžu uz standarta kastu sistēmām. Statiskā slodzes jauda sasniedz 160 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu risinājumu vidējas intensitātes pārvietošanas uzdevumiem.
Ritenis 125 mm
Supratech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts rullkastu, iepirkumu ratiņu, veikalu mēbeles un displeju, instrumentu skapju, darba galdi un transporta aprīkojuma lietošanai. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru, kura platums ir 32 mm, nodrošinot izturīgu un uzticamu darbību. Ritenim ir 125 mm diametrs, un tā ass caurums ir 8 mm, savukārt viņa garums ir 36,5 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu izvēli dažādiem komerciāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir kasteru komponentu sistēma, kas paredzēta dažādām kustīgām konstrukcijām un iekārtām. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru un 32 mm platu protektoru no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis tiek montēts uz 36 mm garā moža ar 8 mm diametra ass caurumu, kas ir savienots ar koniskajiem sfēru gultņiem. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas garantē augstu mehānisko izturību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots sastatņu, iepirkumu ratiņu, veikalu mēbeles un displeju, instrumentu skapju, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, darba galdi un transporta aprīkojuma lietojumiem.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās industriālās un komerciālās aplikācijās. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet protektora platums ir 32 mm. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar cietu gumiju bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenim ir koniskas sfēru gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums ir 36 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots sastainēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displeijiem, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir kasteru komponentu sistēma, kas paredzēta dažādām kustīgām konstrukcijām un aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametru un 32 mm platu protektoru no cietas gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir konstruēts no lokšņu tērauda korpusa ar sfērisku gultņu sistēmu, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 36 mm garu naba un 8 mm diametra ass caurumu, kas nodrošina kompatibilību ar standarta kasteru sistēmām. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots lietošanai sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displetos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliamīda ar cietas melnas gumijas protektoru. Ritenim ir 80 mm diametrs, 35 mm plata protektora virsma un 46 mm gara ose. Ass cauruma diametrs ir 8,3 mm, kas nodrošina stabilu montāžu uz standarta kasteru asīm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu gultni optimālai darbībai. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displeijiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ritenis 100 mm
Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādos pielietojumos, tostarp sastanēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru un 35 mm platu protektoru no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna korpusa ar ruļļu gultni, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir 44,4 mm gara osa un 12 mm diametra aksiālā caurule. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 150 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 75 mm
Puretech ritenis ir kastiera komponents, kas izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar diametru 75 mm un virzuļa platumu 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar koniskiem sfēru gultņiem un tā ass cauruma diametrs ir 6 mm, savukārt virzuļa garums sasniedz 28 mm. Riteņa virsma ir izgatavota no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Statiskā noslodzes jauda ir 110 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 55 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displijos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā.
Ritenis 80 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenim ir 80 mm diametrs ar 35 mm platu protektoru no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar ruļļu gultni. Ritenim ir 44,4 mm gara osa un 12 mm diametra aksiālā caurule. Statiskā slodzes jauda ir 140 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 70 kg pie 4 km/h ātruma, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ritenis 160 mm
Puretech ritenis ir kastiera ritenis, kas paredzēts dažādām industriālajām un komerciālajām lietojumprogrammām, tostarp sastatnēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displeijiem, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un cietas melnas gumijas protektoru, kura platums ir 40 milimetri. Ritenim ir 160 milimetru diametrs, un tā asis caurums ir 20 milimetru diametrā. Ritenim ir 58 milimetru gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 270 kilogrami, bet dinamiskā slodzes jauda ir 135 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un efektīvu darbību dažādos lietojumos.
Ritenis 160 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma, protektora, kura platums ir 40 mm. Ritenim ir 160 mm diametrs, un tā ass caurums ir 20 mm. Ritenim ir 58 mm gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 270 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 135 kg pie 4 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzītām lietojumprogrammām.
Ritenis 150 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametru un 32 mm platu cietās gumijas protektoru, kas ir melns un elektrovadošs. Ritenis ir konstruēts no cinka liešanas, kas nodrošina izturību un uzticamību. Tā ass caurums ir 8,3 mm, bet viņa garums ir 35,5 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni, kas ir noslēgts, lai nodrošinātu optimālu darbību. Statiskā slodzes jauda ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzei.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas gumijas, bez marķējuma rieksli, kura platums ir 37 mm. Ritenim ir 125 mm diametrs, un tā ass caurums ir 12 mm. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir 48 mm gara ass daļa. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums dažādām mobilajām lietojumprogrammām, kurām nepieciešama uzticama un ilgtspējīga konstrukcija.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās industriālās un komerciālās aplikācijās, tostarp sastainēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma, protektoru, kura platums ir 37 milimetri. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, un tā asis caurums ir 12 milimetru diametrā. Ritenim ir 44 milimetru gara adata ar ruļļu gultņiem. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā.
Ritenis 125 mm
Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar cietas melnas gumijas protektoru, kura platums ir 37 mm. Ritenim ir 125 mm diametrs, un tā ass caurums ir 12 mm. Ritenim ir 44 mm gara osa, kas nodrošina stabilu montāžu. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 4 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.