Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, tostarp sastainēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar 80 mm diametru un 30 mm platu tredu no cietās melnas gumijas, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis ir montēts uz lokšņu tērauda ķermeņa ar ruļļu gultni un 44,4 mm garu centru. Aksele ir aprīkota ar 12 mm diametra caurumu. Ritenis var izturēt 140 kg statisko slodzi un 70 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem pielietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
DVR080x30-Ø12 TRG
EAN
4031582403039
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
70 kg
Statiskā kravnesība
140 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,23 kg
Produkta nosaukums
Puretech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
85 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44,4 mm
Protektora platums
30 mm
Diametrs
80 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli